(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
ระยะห่างระหว่างท่อลมขาเข้าและออกสั้นกว่าซีรีส์ LVC ถึง 29%
· มีแหวนไกด์ป้องกันการรั่วไหลออกสู่ภายนอก
· ไดอะแฟรม (PTFE) ป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศขนาดเล็ก
· ป้องกันไม่ให้ของเหลวตกค้าง
· แดมเปอร์สำหรับลูกสูบก่อให้เกิดฝุ่นน้อย
· มีบัฟเฟอร์ช่วยป้องกันความเสียหายจากความดันย้อนกลับ
· เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลากหลายด้วยไฮเปอร์ฟิตติ้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ตัวเลือก | ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | วัสดุ ซีล/ บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,399.24 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 10,240.49 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 9,101.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 10,240.49 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 9,101.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 3 | EPDM | ||
฿ 10,240.49 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 3 | EPDM | ||
฿ 9,399.24 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 11,620.27 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 10,240.49 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 9,499.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | รองรับความดันย้อนกลับสูง 0.5 MPa | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 9,399.24 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 11,620.27 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 9,399.24 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | NPT 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 9,399.24 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 2 | FKM | ||
฿ 11,620.27 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 2 | FKM | ||
฿ 9,399.24 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 2 | EPDM | ||
฿ 9,399.24 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติเปิด | φ6 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 9,399.24 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 11,620.27 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | Ø6.35 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 11,093.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 12,035.86 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 8 | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 12,035.86 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø8 | 8 | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 3 | EPDM | ||
฿ 11,093.46 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 11,093.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 13,516.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 8 | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 12,036.03 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 8 | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 11,429.96 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø10 | 8 | รองรับความดันย้อนกลับสูง 0.5 MPa | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 11,093.46 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø9.52 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 13,517.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø9.52 | 8 | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 11,971.63 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø9.52 | 8 | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 11,429.96 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø9.52 | 8 | รองรับความดันย้อนกลับสูง 0.5 MPa | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 11,093.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø9.52 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 12,372.53 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø9.52 | 8 | มีความดันย้อนกลับสูงและตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 11,093.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø9.52 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 2 | FKM | ||
฿ 13,517.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø9.52 | 8 | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 2 | FKM | ||
฿ 11,093.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø9.52 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 2 | EPDM | ||
฿ 12,035.86 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø9.52 | 8 | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 3 | FKM | ||
฿ 11,093.46 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø9.52 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 11,093.46 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø9.52 | 8 | ไม่มี | NPT 1/8 | 2 | FKM | ||
฿ 11,093.46 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø9.52 | 8 | ไม่มี | NPT 1/8 | 2 | EPDM | ||
฿ 11,093.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø9.52 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 2 | FKM | ||
฿ 11,093.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø9.52 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 2 | EPDM | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | Ø9.52 | 8 | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 13,516.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | Ø9.52 | 8 | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 12,983.61 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | ø12 | - | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 12,041.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 14,599.18 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 12,377.55 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | รองรับความดันย้อนกลับสูง 0.5 MPa | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 13,320.12 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | มีความดันย้อนกลับสูงและตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 12,041.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 14,599.18 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 14,935.68 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | มีความดันย้อนกลับสูงและการควบคุมอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 13,320.12 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | มีความดันย้อนกลับสูงและตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 12,041.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | ไม่มี | NPT 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 12,983.61 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | มีตัวแสดงสถานะ | NPT 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 12,983.61 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | มีตัวแสดงสถานะ | NPT 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 12,041.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 2 | FKM | ||
฿ 14,599.18 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 2 | FKM | ||
฿ 12,041.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø12.7 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 2 | EPDM | ||
฿ 12,041.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø12.7 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 12,041.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø12.7 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 14,599.18 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | Ø12.7 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 20,036.30 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 23,267.43 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 21,045.80 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 20,743.07 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | รองรับความดันย้อนกลับสูง 0.5 MPa | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 23,974.20 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | มีความดันย้อนกลับสูงและการควบคุมอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 21,752.57 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | มีความดันย้อนกลับสูงและตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 21,752.57 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | มีความดันย้อนกลับสูงและตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 23,267.43 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | มีการปรับอัตราการไหล | NPT 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 21,045.80 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | มีตัวแสดงสถานะ | NPT 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 21,045.80 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | มีตัวแสดงสถานะ | NPT 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 20,036.30 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 2 | FKM | ||
฿ 23,267.43 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 2 | FKM | ||
฿ 20,036.30 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ19 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 2 | EPDM | ||
฿ 20,036.30 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติเปิด | φ19 | - | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | φ19 | - | รองรับความดันย้อนกลับสูง 0.5 MPa | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 28,181.07 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ25 | 22 | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 32,927.06 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ25 | 22 | มีการปรับอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 29,291.88 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ25 | 22 | มีตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 28,887.84 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ25 | 22 | รองรับความดันย้อนกลับสูง 0.5 MPa | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 33,633.83 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ25 | 22 | มีความดันย้อนกลับสูงและการควบคุมอัตราการไหล | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 29,998.66 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ25 | 22 | มีความดันย้อนกลับสูงและตัวแสดงสถานะ | Rc 1/8 | 1 | FKM | ||
฿ 28,181.07 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ25 | 22 | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | EPDM | ||
฿ 28,181.07 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติเปิด | φ25 | 22 | ไม่มี | Rc 1/8 | 1 | FKM |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สารเคมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ ตัวเครื่อง | PFA | รายละเอียดประเภท | ฟิตติ้ง LQ3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง