(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและ ประหยัดพื้นที่
มิติ ทิศทาง ท่อเหล็ก MAX. สั้นกว่า LVC ซีรีส์แบบ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบรวม ทั่วไป 29%
· มีแหวนไกด์ป้องกันการรั่วไหลออกสู่ภายนอก
· ไดอะแฟรม (PTFE) ป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศขนาดเล็ก
· ป้องกันไม่ให้ของเหลวตกค้าง
· ยางกันกระแทก ลูกสูบแบบ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
· บัฟเฟอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อ ความดัน ย้อนกลับ
· สามารถเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ได้เนื่องจากไฮเปอร์ ข้อต่อฟิตติ้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ตัวเลือก | ฟังก์ชั่น | ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ B | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล | วัสดุ ซีล/ บัฟเฟอร์ | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,897.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,897.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 3 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,897.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,897.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,897.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | Ø3 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,897.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | Ø4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,772.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,897.35 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] การแสดงคู่ | Ø3 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 13,636.53 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] วาล์ว ดูดกลับ | Ø3 | - | - | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,636.53 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] วาล์ว ดูดกลับ | Ø4 | - | - | ระดับมาตรฐาน | ⌀4 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,158.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] วาล์ว ดูดกลับ | Ø3 | - | - | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | - | - | - | - | - | ||
฿ 13,636.53 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] วาล์ว ดูดกลับ | Ø4 | - | - | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,629.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,754.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 10,226.35 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ด้วยบายพาส | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,754.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 13,033.81 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ด้วยบายพาส | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 11,350.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ด้วย การ ปรับ อัตราการไหล และบายพาส | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,873.95 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 9,769.51 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 2 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | ø4.76 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,754.15 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | ø4.76 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,933.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,058.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 9,530.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ด้วยบายพาส | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 10,654.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ด้วย การ ปรับ อัตราการไหล และบายพาส | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,933.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,058.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีการปรับอัตราการไหล | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,893.89 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 2 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,933.45 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 3 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,933.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,058.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 9,530.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ด้วยบายพาส | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 10,654.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ด้วย การ ปรับ อัตราการไหล และบายพาส | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,933.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,058.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | มีการปรับอัตราการไหล | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,754.15 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 10,226.35 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ด้วยบายพาส | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,754.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 11,350.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ด้วย การ ปรับ อัตราการไหล และบายพาส | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,933.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,058.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 9,530.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ด้วยบายพาส | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 10,654.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ด้วย การ ปรับ อัตราการไหล และบายพาส | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,058.00 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีการปรับอัตราการไหล | รองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,893.89 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 2 | PPS | - | PPS | ||
฿ 6,933.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,058.00 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 9,530.20 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ด้วยบายพาส | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 10,654.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø6.35 | - | ด้วย การ ปรับ อัตราการไหล และบายพาส | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ขนาดเท่ากับ พอร์ตเชื่อมต่อ A/B | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ø4 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ø4 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,754.15 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ø4 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | 3/16" | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,281.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ø6 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,281.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ø6 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,281.95 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø3 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | 1/4" | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ø3 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ø3 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 11,183.06 | SMC CHMIAL LIQUID VALVE | 1 ชิ้น | 32 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ø3 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,629.60 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | 3/16" | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,281.95 | SMC LVD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ø6 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,281.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ø6 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,405.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ø6 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,281.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | Ø4 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | 1/4" | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,281.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ø3 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,281.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ø3 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,405.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ø3 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 10,745.24 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ø3 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,281.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | ⌀6 ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว | ø4 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 7,281.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | ไม่มี | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ø4 | 1 | PPS | - | PPS | ||
฿ 8,405.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | φ6 | - | มีการปรับอัตราการไหล | ระดับมาตรฐาน | M5 × 0.8 | ø4 | 1 | PPS | - | PPS |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สารเคมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ ตัวเครื่อง | PFA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง