1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วของเหลวเคมีบริสุทธิ์สูง / ซีรีย์ LVA แบบใช้ลมและท่อร่วม (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วของเหลวเคมีบริสุทธิ์สูง / ซีรีย์ LVA แบบใช้ลมและท่อร่วม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,050.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว และ วาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ของ วาล์ว ของเหลวเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง/ชุด LVA ที่ทำงานด้วยอากาศ

รหัสสินค้า
LVA20A-02-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง รายละเอียดประเภท ฟังก์ชั่น ขนาด ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนเกลียว ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ จำนวนสถานี

฿ 6,050.30

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศสารเคมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-ไม่มีPFAวาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน2---

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVA20A-02-C ในชุด วาล์วของเหลวเคมีบริสุทธิ์สูง / ซีรีย์ LVA แบบใช้ลมและท่อร่วม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LLA2A-03-02N-C
LLA2A-04-02-C
LLA2A-04-02N-C
LVA20A-02-C1
LVA20A-02-C4
LVA20A-02-N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง รายละเอียดประเภท ฟังก์ชั่น ขนาด ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนเกลียว ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ จำนวนสถานี

฿ 6,772.80

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง--------ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-2NPT1/43

฿ 6,772.80

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง--------ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-2Rc1/44

฿ 6,772.80

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง--------ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-2NPT1/44

฿ 7,174.85

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศสารเคมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-มีการปรับอัตราการไหลPFAวาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน2---

฿ 6,397.95

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศสารเคมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/44มีตัวแสดงสถานะPFAวาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน2---

฿ 6,050.30

1 ชิ้น 55 วัน ประเภทการทำงานของอากาศสารเคมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-ไม่มีPFAวาล์ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วรองรับการใช้งาน แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์2---