(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คำสั่ง ATEX คืออะไร]
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สหภาพยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ATEX สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
■ เครื่องหมาย CE และ ATEX
คำสั่ง ATEX เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมเอา มาตรฐาน ป้องกันการระเบิด ยุโรปทั่วไป
■ วัตถุประสงค์ของคำสั่ง ATEX
วัตถุประสงค์หลักของ ATEX คือ:
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· ป้องกันการจุดประกายไฟที่เกิดจากแรงเสียดทาน การกระแทก และการสึกหรอ
· การป้องกันการเผาไหม้เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเช่นเดียวกับข้างต้น
· ความรับผิดชอบอยู่ที่ ผู้ผลิต
· การรับรองตามโซน/ประเภท
■ โซน / หมวดหมวด
ใน ATEX วัตถุที่จะนำไปใช้จะถูกจัดประเภทตามหมวดหมู่ของสถานที่อันตราย (โซน)
· โซน 0: ประเภท 1
ความน่าจะเป็นของบรรยากาศระเบิด (โซน): ต่อเนื่องหรือยาวนาน > 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 1: ประเภท 2
ความน่าจะเป็นของบรรยากาศระเบิด (โซน): บางครั้ง 10 ถึง 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 2: ประเภท 3
ความน่าจะเป็นของบรรยากาศระเบิด (โซน): มีโอกาสน้อย, เวลาสั้น < 10 ชั่วโมง/ปี
รหัสสินค้า |
---|
55-CRB2BS30-90SZ |
55-CRB2FW10-270SEZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | มุม สั่น A | แรงบิด (น·ม) | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | ขนาด | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | แพทเทิร์น เพลา | สไตล์การติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,274.40 | SMC ROTARY ACTUATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว | [90°] 90° | 3 ถึงน้อยกว่า 6 | 0.01 ถึงน้อยกว่า 0.1 | 0.02 | 30 | พื้นผิวด้านข้างของบอดี้ | แกน เดี่ยว ( แกน ยาว ) การทําแชมเฟอร์ เดียว | ชนิดพื้นฐาน | ||
฿ 3,404.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | กระบอกลมโรตารี ทั้งสองข้างเอาท์พุท เพลา | 270° | น้อยกว่า 1 | น้อยกว่า 0.005 | 0.0005 | 10 | ทิศทางตามแนวแกนของบอดี้ | เพลา คู่เดียว การทําแชมเฟอร์ | ชนิดหน้าแปลน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วิธีการใช้งาน | ใบพัดเดี่ยว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ | มาตรฐาน | วาล์ว | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง