1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว 3 พอร์ตสำหรับปล่อยความดันที่หลงเหลือด้วยคีย์โฮล (ซิลเกิ้ลแอคชั่น) 25A-VHS20/30/40/50

วาล์ว 3 พอร์ตสำหรับปล่อยความดันที่หลงเหลือด้วยคีย์โฮล (ซิลเกิ้ลแอคชั่น) 25A-VHS20/30/40/50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,051.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[ ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน ถ่านชาร์จ ได้ ]
ไม่ใช้ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ เพื่อลดข้อบกพร่องของสินค้า
อะลูมิเนียม อัลลอยและ วัสดุ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ชนิด มี ทองแดง (cu) และ สังกะสี (zn) ในปริมาณเล็กน้อยเป็นองค์ประกอบเสริม
ไม่มีการชุบผิวนิกเกิลด้วยไฟฟ้าหรือชุบสังกะสีที่มีทองแดงเป็นเบส (ใช้การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
ใช้ จาระบี ที่ รองรับการใช้งาน จุดน้ำค้างต่ำ เข้า รองรับการใช้งาน ได้ -70 องศาเซลเซียส ปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ

รายละเอียดสินค้า

* รายละเอียดจำเพาะและขนาดภายนอกของ 25A เหมือนกับสินค้ามาตรฐาน

วิธีการแสดงรหัสรุ่นสินค้า

วาล์ว 3 พอร์ตสำหรับปล่อยความดันที่หลงเหลือด้วยคีย์โฮล (ซิลเกิ้ลแอคชั่น), สอดคล้องตามมาตรฐาน OSHA, รองรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้, ซีรีส์ 25A-VHS20/30/40/50, วิธีการแสดงรหัสรุ่น
รหัสสินค้า
25A-VHS20-02B-R
25A-VHS20-N02B-Z
25A-VHS30-02A-B-R
25A-VHS30-03A-R
25A-VHS40-03A-B-K
25A-VHS40-03B-R
25A-VHS40-04A-B
25A-VHS40-N04B-Z
25A-VHS50-N10B-Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง หน่วย ความดัน มือจับ วัสดุ ฝากระโปรง / เหล็กยึด มือจับ สี

฿ 1,051.45

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 4[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล20N/Aอะลูมิเนียมไม่มีสีแดง

฿ 1,051.45

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 55 วัน NPT1/4[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล20ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psiอะลูมิเนียมไม่มีสีแดง

฿ 1,159.40

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 4[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล30N/APBT สารหน่วงไฟมีตัวยึดสีแดง

฿ 1,051.45

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 55 วัน RC3 / 8[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล30N/APBT สารหน่วงไฟไม่มีสีแดง

฿ 1,685.55

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 55 วัน RC3 / 8[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล40N/APBT สารหน่วงไฟมีตัวยึดสีดำ

฿ 1,522.35

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 55 วัน RC3 / 8[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล40N/Aอะลูมิเนียมไม่มีสีแดง

฿ 2,860.53

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 5 วัน RC1 / 2[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล40N/APBT สารหน่วงไฟมีตัวยึดสีแดง

฿ 1,522.35

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 55 วัน NPT1/2[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล40ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psiอะลูมิเนียมไม่มีสีแดง

฿ 2,572.95

SMC FRL UNIT 1 ชิ้น 55 วัน NPT1[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล50ป้ายข้อมูลสินค้า หน่วย: psiอะลูมิเนียมไม่มีสีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ชนิดไม่นูน ก๊อกระบายออก ไม่มี เกจวัดความดัน ไม่มี เกจวัดความดัน
ตัวเครื่อง สี Urban white