(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ เพื่อเป็นการลดข้อบกพร่องของสินค้าในขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ จะไม่มีการใช้วัสดุที่ใช้ทองแดง (Cu) และซิงค์ (Zn) เป็นส่วนประกอบหลัก
* วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยและอลูมิเนียมดายคาสมีทองแดง (Cu) และซิงค์ (Zn) เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติม
・ ไม่ชุบนิกเกิลแบบใช้ไฟฟ้าหรือชุบซิงค์กับทองแดง
* ใช้การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
・ใช้จาระบีที่รองรับการใช้งานในจุดน้ำค้างต่ำที่ -70°C ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีจุดน้ำค้างต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
25A-AKH04-00 |
25A-AKH06-00 |
25A-AKH08-00 |
25A-AKH10-00 |
25A-AKH12-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 514.25 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 1,717.85 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | ถึง 10 | ||
฿ 706.62 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ถึง 15 | ||
฿ 1,717.85 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | ถึง 30 | ||
฿ 2,709.80 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 55 วัน | ถึง 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | PBT |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง