1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน , เครื่องทำความเย็นเทอร์โมชิลเลอร์ , น้ำบริสุทธิ์ / น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) ซีรีส์ HRZ

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน , เครื่องทำความเย็นเทอร์โมชิลเลอร์ , น้ำบริสุทธิ์ / น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) ซีรีส์ HRZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 868,564.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความสำเร็จมากมายใน อุปกรณ์ กระบวนการแปรรูป สารกึ่งตัวนำ มีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง ช่วงอุณหภูมิกว้าง การวินิจฉัยความล้มเหลว การ ระบบสื่อสาร ภายนอก ฯลฯ
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ
· UL, ได้มาตรฐาน SEMI, เครื่องหมาย CE

รหัสสินค้า
HRZ001-L2
HRZ001-L2-C
HRZ001-L2-CY
HRZ001-L2-CYZ
HRZ001-L2-D
HRZ001-L2-DY
HRZ001-L2-Y
HRZ001-L2-YZ
HRZ002-L2
HRZ002-L2-C
HRZ002-L2-CNZ
HRZ002-L2-CY
HRZ002-L2-CZ
HRZ002-L2-D
HRZ002-L2-DZ
HRZ002-L2-N
HRZ002-L2-Y
HRZ002-L2-YZ
HRZ004-L2
HRZ004-L2-C
HRZ004-L2-CNZ
HRZ004-L2-CY
HRZ004-L2-CYZ
HRZ004-L2-CZ
HRZ004-L2-D
HRZ004-L2-DY
HRZ004-L2-Y
HRZ004-L2-YZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความเย็น สเปค ตัวเลือก

฿ 1,210,976.00

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1 kWไม่มี

฿ 1,266,408.00

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1 kWระบบสื่อสาร อนาล็อก

฿ 1,391,769.60

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1 kWระบบสื่อสาร อนาล็อก , ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI

฿ 1,501,780.80

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1 kWระบบสื่อสาร อนาล็อก , ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI, ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ

฿ 1,257,880.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 1 kWระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์

฿ 1,383,241.60

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1 kWระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ , ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI

฿ 1,336,337.60

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1 kWชุด อุปกรณ์ควบคุม DI

฿ 1,446,348.80

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1 kWชุด อุปกรณ์ควบคุม DI ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ

฿ 1,270,672.00

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2 กิโลวัตต์ไม่มี

฿ 1,326,104.00

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร อนาล็อก

฿ 868,564.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 2 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร อนาล็อก การ ข้อต่อฟิตติ้ง NPT ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ

฿ 1,451,465.60

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร อนาล็อก , ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI

฿ 1,436,115.20

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ

฿ 1,317,576.00

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์

฿ 1,427,587.20

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ

฿ 1,280,052.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 2 กิโลวัตต์ข้อต่อฟิตติ้ง NPT

฿ 1,396,033.60

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2 กิโลวัตต์ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI

฿ 1,506,044.80

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 2 กิโลวัตต์ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ

฿ 1,304,784.00

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 4 กิโลวัตต์ไม่มี

฿ 1,360,216.00

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 4 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร อนาล็อก

฿ 868,564.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 4 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร อนาล็อก การ ข้อต่อฟิตติ้ง NPT ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ

฿ 1,485,577.60

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 4 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร อนาล็อก , ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI

฿ 1,595,588.80

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 4 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร อนาล็อก , ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI, ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ

฿ 1,470,227.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 4 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ

฿ 1,351,688.00

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 4 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์

฿ 1,077,140.00

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 4 กิโลวัตต์ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ , ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI

฿ 1,430,145.60

SMC HRZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 4 กิโลวัตต์ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI

฿ 1,540,156.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 4 กิโลวัตต์ชุด อุปกรณ์ควบคุม DI ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการระบายความร้อน ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ 10 ถึง 40 °C