(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความสำเร็จมากมายใน อุปกรณ์ กระบวนการแปรรูป สารกึ่งตัวนำ มีความเสถียรที่อุณหภูมิสูง ช่วงอุณหภูมิกว้าง การวินิจฉัยความล้มเหลว การ ระบบสื่อสาร ภายนอก ฯลฯ
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ
· UL, ได้มาตรฐาน SEMI, เครื่องหมาย CE
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเย็น | สเปค ตัวเลือก | การตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,253,616.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ไม่มี | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,309,048.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,419,059.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,300,520.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,321,840.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ไม่มี | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 1,377,272.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก , การ ข้อต่อฟิตติ้ง NPT | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 1,487,283.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 1,368,744.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 1,478,755.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 1,331,220.80 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 kW | ข้อต่อฟิตติ้ง NPT | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 1,287,728.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ไม่มี | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,343,160.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,453,171.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,334,632.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,407,120.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ไม่มี | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 1,462,552.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 1,572,563.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 1,454,024.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | -20 ถึง 40 °C | ||
฿ 1,509,456.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ไม่มี | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,674,899.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,556,360.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร สุทธิ , NPT ข้อต่อฟิตติ้ง | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ , การ ข้อต่อฟิตติ้ง NPT , ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,666,371.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,373,008.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 กิโลวัตต์ | ไม่มี | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,428,440.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,538,451.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,419,912.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,419,912.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 4 กิโลวัตต์ | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ , หน่วย SI ยึดอยู่กับที่ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,500,928.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ไม่มี | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,556,360.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,666,371.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,547,832.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,657,843.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | 20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,586,208.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ไม่มี | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,641,640.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,761,032.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก การ ข้อต่อฟิตติ้ง NPT ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,751,651.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร อนาล็อก ฟังก์ชั่น เก็บ ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,633,112.00 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร เน็ตของอุปกรณ์ | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,633,112.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ , หน่วย SI ยึดอยู่กับที่ | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,743,123.20 | SMC HRZ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ระบบสื่อสาร สุทธิของอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น รวบรวม ของไหล หมุนเวียนอัตโนมัติ | -20 ถึง 90 °C | ||
฿ 1,595,588.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 8 kW | ข้อต่อฟิตติ้ง NPT | -20 ถึง 90 °C |
กำลังโหลด …
วิธีการระบายความร้อน | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง