(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผล ประหยัดพลังงาน โดดเด่นด้วย อินเวอร์เตอร์ สามตัว
[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
· การออกแบบ เงียบสงบ
· รองรับการใช้งาน กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ในสหภาพยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้
· ผลการลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดยปั๊ม อินเวอร์เตอร์
· สามารถควบคุม ความดัน ของ ของไหล หมุนเวียนได้
· ของไหล หมุนเวียนสามารถให้ความร้อนได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องทำความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
HRSH090-A-20 |
HRSH090-A-20-B |
HRSH090-A-20-S |
HRSH090-A-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค ตัวเลือก | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 521,900.00 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ไม่มี | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz), 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 Hz) | ||
฿ 561,257.60 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz), 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 Hz) | ||
฿ 165,472.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz), 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 Hz) | ||
฿ 625,052.00 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | เทอร์โม-ชิลเลอร์ | วิธีการทำความเย็น | อากาศเย็น | ความเย็น | 9.5 กิโลวัตต์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทท่อ เกลียว | Rc | วิธีการระบายความร้อน | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง