(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผล ประหยัดพลังงาน โดดเด่นด้วย อินเวอร์เตอร์ สามตัว
[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัดและประหยัดพื้นที่
· ชนิดป้องกันน้ำกระเซ็นสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
· การออกแบบ เงียบสงบ
· รองรับการใช้งาน กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ในสหภาพยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้
· สามารถควบคุม ความดัน ของ ของไหล หมุนเวียนได้
· ของไหล หมุนเวียนสามารถให้ความร้อนได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องทำความร้อน
· ลดชั่วโมงแรงงานใน งานซ่อมบำรุง ปั๊ม
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง
· ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเย็น | ประเภทท่อ เกลียว | สเปค ตัวเลือก | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,859.20 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 11.5 กิโลวัตต์ | Rc | ไม่มี | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 718,257.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 11.5 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 758,720.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 11.5 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 725,809.60 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 11.5 กิโลวัตต์ | Rc | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 722,493.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 11.5 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | ไม่มี | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 11.5 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 738,519.20 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 11.5 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 888,949.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 11.5 กิโลวัตต์ | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz) | ||
฿ 835,654.40 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15.7 กิโลวัตต์ | Rc | ไม่มี | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15.7 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 884,589.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15.7 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 851,679.20 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15.7 กิโลวัตต์ | Rc | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 888,949.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15.7 กิโลวัตต์ | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 864,389.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15.7 กิโลวัตต์ | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 879,248.00 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20.6 กิโลวัตต์ | Rc | ไม่มี | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 888,949.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20.6 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 888,949.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20.6 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 895,273.60 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20.6 กิโลวัตต์ | Rc | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 891,957.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20.6 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | ไม่มี | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 888,949.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20.6 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 907,983.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20.6 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 907,983.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20.6 กิโลวัตต์ | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 986,698.40 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 กิโลวัตต์ | Rc | ไม่มี | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 1,002,723.20 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 กิโลวัตต์ | Rc | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 999,408.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | ไม่มี | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 868,564.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 1,015,433.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) | ||
฿ 999,408.00 | SMC HRSH TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 24 กิโลวัตต์ | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | ไม่มี | 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz), 3 เฟส 460 ถึง 480 V AC (60 Hz) |
กำลังโหลด …
วิธีการระบายความร้อน | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง