1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน , เทอร์โมชิลเลอร์ , รุ่นมาตรฐาน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ , ส สเปค ค 400 V , HRS100/150 series

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน , เทอร์โมชิลเลอร์ , รุ่นมาตรฐาน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ , ส สเปค ค 400 V , HRS100/150 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84,103.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง ดูแคตตาล็อกสำหรับ รูปทรง โดยละเอียด
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและ ประหยัดพื้นที่
· ของไหล หมุนเวียนสามารถให้ความร้อนได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องทำความร้อน
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง
· รองรับการใช้งาน กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ในสหภาพยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้

รหัสสินค้า
HRS100-W-40
HRS100-W-40-A
HRS100-W-40-AK
HRS100-W-40-K
HRS100-WF-40
HRS150-W-40
HRS150-W-40-A
HRS150-W-40-AK
HRS150-W-40-K
HRS150-WF-40
HRS150-WF-40-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความเย็น ประเภทท่อ เกลียว สเปค ตัวเลือก

฿ 508,330.40

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 10 kWRcไม่มี

฿ 235,592.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 10 kWRcมี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ

฿ 84,103.20

SMC DRYER 1 ชิ้น 55 วัน 10 kWRcมี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ

฿ 235,592.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 10 kWRcมี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา

฿ 235,592.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 10 kWG (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว)ไม่มี

฿ 235,592.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 15 กิโลวัตต์Rcไม่มี

฿ 235,592.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 15 กิโลวัตต์Rcมี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ

฿ 621,245.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 15 กิโลวัตต์Rcมี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ

฿ 235,592.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 15 กิโลวัตต์Rcมี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา

฿ 235,592.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 15 กิโลวัตต์G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว)ไม่มี

฿ 235,592.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 15 กิโลวัตต์G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว)มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการระบายความร้อน ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส 380 ถึง 415 V AC (50/60 Hz)