(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและ ประหยัดพื้นที่
· ของไหล หมุนเวียนสามารถให้ความร้อนได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องทำความร้อน
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง
· รองรับการใช้งาน กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ในสหภาพยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเย็น | ประเภทท่อ เกลียว | สเปค ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 454,421.60 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | ไม่มี | ||
฿ 487,332.00 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อมเซอร์กิ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / ที่ มือจับ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / มือจับ มี พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 468,236.80 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | มีตัว เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด และที่ มือจับ | ||
฿ 84,103.20 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | มีเซอร์กิ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | Rc | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | ไม่มี | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | ||
฿ 510,418.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อมเซอร์กิ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | ไม่มี | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 511,768.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | ||
฿ 519,260.00 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | ไม่มี | ||
฿ 552,170.40 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อมเซอร์กิ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / ที่ มือจับ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / มือจับ มี พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 581,151.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ /ขา ก้านปรับระดับ , มี เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด, มี พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ , หน่วย SI ยึดอยู่กับที่ | ||
฿ 565,985.60 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด SI หน่วย ยึดอยู่กับที่ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 552,170.40 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ SI unit ยึดอยู่กับที่ | ||
฿ 552,170.40 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | ||
฿ 535,837.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มีตัว เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด และที่ มือจับ, หน่วย SI ยึดอยู่กับที่ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มีเซอร์กิ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | Rc | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | ไม่มี | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อมเซอร์กิ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด | ||
฿ 543,696.80 | SMC DRYER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | G (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-g แล้ว) | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา | ||
฿ 528,531.20 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | ไม่มี | ||
฿ 593,185.60 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด / มือจับ มี พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 235,592.00 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | มี ลูกล้อ / ขา ก้านปรับระดับ พร้อม เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด พร้อม พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายน้ำ | ||
฿ 543,696.80 | SMC TEMPERATURE CNTL ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | NPT (รวมค่า ข้อต่อฟิตติ้ง การแปลง rc-npt แล้ว) | มี พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำประปา |
กำลังโหลด …
วิธีการระบายความร้อน | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz), 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 Hz) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง