(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและ ประหยัดพื้นที่
· ของไหล หมุนเวียนสามารถให้ความร้อนได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องทำความร้อน
· ปรับปรุงความสามารถใน งานซ่อมบำรุง
· รองรับการใช้งาน กับ พาวเวอร์ซัพพลาย ในสหภาพยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้
รหัสสินค้า |
---|
HRS100-A-20 |
HRS100-A-20-A |
HRS150-A-20 |
HRS150-A-20-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเย็น | สเปค ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473,885.60 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | ไม่มี | ||
฿ 503,296.00 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 kW | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ | ||
฿ 546,705.60 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | ไม่มี | ||
฿ 576,116.00 | SMC HRS TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 กิโลวัตต์ | มี ลูกล้อ / ก้านปรับระดับ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | เทอร์โม-ชิลเลอร์ | วิธีการทำความเย็น | อากาศเย็น | ประเภทท่อ เกลียว | Rc |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการระบายความร้อน | ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส 200 V AC (50 Hz), 3 เฟส 200 ถึง 230 V AC (60 Hz) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง