1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน เทอร์โม-ชิลเลอร์ ชั้นวาง 1 เฟส 100/115 V AC / 200 ถึง 230 V AC HRR

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียน เทอร์โม-ชิลเลอร์ ชั้นวาง 1 เฟส 100/115 V AC / 200 ถึง 230 V AC HRR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,861.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้ขณะติดตั้งในชั้นวาง
ทางเข้าด้านหน้า: สามารถ คลองเลื่อย ปรับเปลี่ยน และบำรุงรักษาได้จากด้านหน้า
· ประหยัดพื้นที่: หลายยูนิตติดตั้งในชั้นวาง 19 นิ้ว
· ความสามารถในการทำความเย็น: 1.2/1.8/2.4/3.0 กิโลวัตต์ (60 เฮิรตซ์)
·เสถียรภาพของอุณหภูมิ: ±0.1°C
· พาวเวอร์ซัพพลาย ทั่วโลก

รหัสสินค้า
HRR012-A-20
HRR012-A-20-DMT
HRR012-A-20-M
HRR012-A-20-T
HRR012-AN-20
HRR012-AN-20-M
HRR012-AN-20-MU
HRR012-WN-20-MU
HRR018-A-20
HRR018-A-20-MT
HRR018-AN-20
HRR024-A-20
HRR024-A-20-UY
HRR024-WN-20-TU
HRR030-AF-20-M
HRR030-AF-20-MT
HRR030-AF-20-TU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ วิธีการทำความเย็น ความเย็น ประเภทท่อ เกลียว สเปค ตัวเลือก วิธีการระบายความร้อน

฿ 1,861.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น1000 W/1200 W (50/60 เฮิร์ตซ์)Rcไม่มีประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 1,861.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น1000 W/1200 W (50/60 เฮิร์ตซ์)Rcด้วย ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความนำไฟฟ้า สำหรับท่อน้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) สเปค ของปั๊มแรง หัว สูงประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 1,861.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น1000 W/1200 W (50/60 เฮิร์ตซ์)Rcรองรับการใช้งาน กับน้ำกลั่นปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์)ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 241,363.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น1000 W/1200 W (50/60 เฮิร์ตซ์)Rcสเปค หัว ปั๊มสูงประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 199,611.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 3 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น1000 W/1200 W (50/60 เฮิร์ตซ์)NPT (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งแปลง Rc-NPT)ไม่มีประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 1,861.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น1000 W/1200 W (50/60 เฮิร์ตซ์)NPT (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งแปลง Rc-NPT)รองรับการใช้งาน กับน้ำกลั่นปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์)ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 349,059.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น1000 W/1200 W (50/60 เฮิร์ตซ์)NPT (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งแปลง Rc-NPT)สำหรับท่อน้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) / เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 349,059.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ1000 W/1200 W (50/60 เฮิร์ตซ์)NPT (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งแปลง Rc-NPT)สำหรับท่อน้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) / เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ

฿ 213,672.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น1600 W/1800 W (50/60 เฮิร์ตซ์)Rcไม่มีประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 1,861.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น1600 W/1800 W (50/60 เฮิร์ตซ์)Rcสำหรับท่อน้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) ข้อมูลจำเพาะของปั๊มแรงดันสูงประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 218,031.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 3 วัน --1600 W/1800 W (50/60 เฮิร์ตซ์)NPT (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งแปลง Rc-NPT)ไม่มีประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 238,232.00

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น2000 W/2400 W (50/60 เฮิร์ตซ์)Rcไม่มีประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 349,059.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น2000 W/2400 W (50/60 เฮิร์ตซ์)Rcเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL / มีขา / ไม่มีขา เหล็กยึด สำหรับติดตั้งบนชั้นวางประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 349,059.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ2000 W/2400 W (50/60 เฮิร์ตซ์)NPT (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งแปลง Rc-NPT)สเปค ของปั๊มแรงดันสูง / เป็น หัว สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำ

฿ 349,059.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น2500 W/3000 W (50/60 เฮิร์ตซ์)G (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง แปลง Rc-G)รองรับการใช้งาน กับน้ำกลั่นปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์)ประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 251,863.20

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น2500 W/3000 W (50/60 เฮิร์ตซ์)G (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง แปลง Rc-G)สำหรับท่อน้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์) ข้อมูลจำเพาะของปั๊มแรงดันสูงประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

฿ 338,436.80

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน เทอร์โม-ชิลเลอร์อากาศเย็น2500 W/3000 W (50/60 เฮิร์ตซ์)G (รวม คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง แปลง Rc-G)สเปค ของปั๊มแรงดันสูง / เป็น หัว สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULประเภทเครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz)