1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียนชนิด Peltier , เทอร์โม ตัวควบคุม, ชนิดติดตั้งบนชั้นวาง , ระบายความร้อนด้วยอากาศ , ซีรีส์ HECR

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ของไหล หมุนเวียนชนิด Peltier , เทอร์โม ตัวควบคุม, ชนิดติดตั้งบนชั้นวาง , ระบายความร้อนด้วยอากาศ , ซีรีส์ HECR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,825.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต
  • อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ด้วยความสูงที่ลดลง
· สามารถติดตั้งในตู้แร็คขนาด 19 นิ้วได้
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแหล่งความร้อนและของไหลใน กระบวนการแปรรูป ได้อย่างแม่นยำ

รหัสสินค้า
HECR002-A5
HECR002-A5-E
HECR006-A5
HECR010-A2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความเย็น สเปค ตัวเลือก สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย

฿ 123,052.80

SMC HECR TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 200Wไม่มีAC100 ถึง 240 V

฿ 126,649.60

SMC HECR TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 200Wมีขาตั้ง ไม่มีขา เหล็กยึด สำหรับติดตั้งกับชั้นวางAC100 ถึง 240 V

฿ 5,825.60

SMC TEMPERATURE CNTL ITEM 1 ชิ้น 55 วัน 510Wไม่มีAC100 ถึง 240 V

฿ 289,647.20

SMC HECR TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1 kWไม่มีAC200 ถึง 240 V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เทอร์โมคอน วิธีการทำความเย็น อากาศเย็น ประเภทท่อ เกลียว Rc
วิธีการระบายความร้อน องค์ประกอบ ทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์ ( โมดูล เทอร์โม) ระบบ กระจายความร้อน เครื่องทำความเย็น