1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (เครื่องควบคุมดิจิตอล)[E5GC] (รหัสสินค้า)

Temperature Controllers

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (เครื่องควบคุมดิจิตอล)[E5GC]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,423.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงในกลุ่ม E5□C Serires ด้วยตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด 48 × 24 มม.
· ตัวเครื่องขนาดบาง 48 × 24 × 90 มม. (W×H×D) เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ห้องแล็บ และอื่น ๆ
· จอแสดงผล PV สีขาวที่มีขนาดตัวอักษรสูง 10.5 มม. อ่านง่ายแม้มีขนาดกะทัดรัด
· ซ่อมบำรุงง่าย ด้วยโครงสร้างเทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ สามารถเลือกวิธีการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างเทอร์มินอลบอล็อคแบบหัวสกรูและแบบแคลมป์ไม่ใช้สกรู
· สามารถทำการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ด้วยความเร็วสูง 50 ms
· เชื่อมต่อกับ PLC ได้โดยง่ายผ่านการสื่อสารแบบไม่ต้องโปรแกรม
· สามารถตั้งค่าโดยไม่ต้องต่อสายพาวเวอร์ซัพพลายได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ PC โดยใช้สายเคเบิลสื่อสาร (จำหน่ายแยก) และตั้งค่าอย่างง่ายดายด้วย CX-Thermo (จำหน่ายแยก)

รหัสสินค้า
E5GC-QX1ACM-000 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท เอาต์พุต ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 จุด เอาต์พุต เสริม ตัวเลือก รูปทรง เทอร์มินอล อินพุตเหตุการณ์
(จุด)
การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)

฿ 8,053.00

฿ 6,467.36

Temperature Controllers 1 ชิ้น 6 วัน ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)ไม่100 ถึง 240 V ACเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR)1ไม่มีรุ่นแผงขั้วต่อแคลมป์ไร้สกรูไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการป้อนข้อมูล แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า วิธีการควบคุม อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม 1
จำนวนจุดอินพุต(ชิ้น) 1 วิธีการตั้งค่า ป้อน กุญแจ มาตรฐานที่ได้มา UL / CSA / CE
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E5GC-QX1ACM-000 ในชุด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (เครื่องควบคุมดิจิตอล)[E5GC]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E5GC-CX0DCM-000
E5GC-CX1A6M-000
E5GC-CX1A6M-015
E5GC-QX1ACM-015
E5GC-QX1D6M-000
E5GC-QX1D6M-015
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท เอาต์พุต ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 จุด เอาต์พุต เสริม ตัวเลือก รูปทรง เทอร์มินอล อินพุตเหตุการณ์
(จุด)
การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)

฿ 8,403.00

1 ชิ้น 6 วัน กระแสไฟฟ้าไม่24 VAC/DCปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ไม่มีไม่มีรุ่นแผงขั้วต่อแคลมป์ไร้สกรูไม่มีไม่มี

฿ 13,143.00

1 ชิ้น 38 วัน กระแสไฟฟ้าไม่100 ถึง 240 V ACปริมาณกระแสไฟลิเนียร์1ไม่มีรุ่นแผงขั้วต่อสกรู (พร้อมฝาครอบขั้วต่อ)ไม่มีไม่มี

฿ 18,725.00

1 ชิ้น 38 วัน กระแสไฟฟ้าไม่100 ถึง 240 V ACปริมาณกระแสไฟลิเนียร์1RS-485รุ่นแผงขั้วต่อสกรู (พร้อมฝาครอบขั้วต่อ)ไม่มีไม่มี

฿ 17,290.00

1 ชิ้น 38 วัน ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)ไม่100 ถึง 240 V ACเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR)1RS-485รุ่นแผงขั้วต่อแคลมป์ไร้สกรูไม่มีไม่มี

฿ 10,707.00

1 ชิ้น 38 วัน ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)ไม่24 VAC/DCเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR)1ไม่มีรุ่นแผงขั้วต่อสกรู (พร้อมฝาครอบขั้วต่อ)ไม่มีไม่มี

฿ 15,750.00

1 ชิ้น 38 วัน ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)ไม่24 VAC/DCเอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR)1RS-485รุ่นแผงขั้วต่อสกรู (พร้อมฝาครอบขั้วต่อ)ไม่มีไม่มี