(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
FENG-32-100-KF |
FENG-40-320-KF |
FENG-50-160-KF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | แรงสูงสุด fy (N) | แรงสูงสุด fz (N) | แรงบิด สูงสุด mx (นิวตันเมตร) | แรงบิด สูงสุด my (นิวตันเมตร) | แรงบิด สูงสุด mz (นิวตันเมตร) | ขนาด | โมเมนต์คงที่สูงสุด mx (นิวตันเมตร) | ช่วงเวลาคงที่สูงสุด my (นิวตันเมตร) | แรงสูงสุด fz คงที่ (N) | แรงสูงสุด fy คงที่ (N) | โมเมนต์คงที่สูงสุด mz (นิวตันเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,175.09 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 100 | 750 | 750 | 28 | 34 | 34 | 32 | 38 | 46 | 1020 | 1020 | 46 | 34494 | 1710 | ||
฿ 34,640.88 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 320 | 1000 | 1000 | 44 | 52 | 52 | 40 | 55 | 65 | 1260 | 1260 | 65 | 34504 | 3394 | ||
฿ 37,653.13 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 160 | 1260 | 1260 | 65 | 70 | 70 | 50 | 83 | 89 | 1600 | 1600 | 89 | 34508 | 4814 |
กำลังโหลด …
ไกด์ | รางตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหมุนเวียน | วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | วัสดุ ของ ชิ้นส่วนไกด์ | เหล็กกล้าแบบอบชุบคืนตัว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ของ แผ่นเพลท แอก | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -20 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 80 |
แรง เลื่อยโซ่(N) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง