1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเชื่อมต่อ ซีรีส์ NEBC (รหัสสินค้า)

SEALING RING

สายเชื่อมต่อ ซีรีส์ NEBC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 425.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
NEBC-D8W4-ES-0.5-N-S-D8W4-ET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ เปลือก สายไฟ วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน วัสดุ เปลือก ฉนวน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
ระดับการป้องกัน เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C
(A)
ความต้านทานไฟกระชาก
(kV)
ความยาว สายไฟ
(m)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
การออกแบบ สายไฟ
(ตร.มม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว
(ตร.มม.)
เปลือก สายไฟ สี สีที่ ตัวเสื้อ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 1,168.96

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน PA TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)ทองแดงผสม, ชุบทองPP-2060IP65, IP6730-3031.50.56.3± 0.21 x (4 x AWG22)AWG22สีเทาเงินมีแถบสีฟ้าสีดำ2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง8065124

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NEBC-D8W4-ES-0.5-N-S-D8W4-ET ในชุด สายเชื่อมต่อ ซีรีส์ NEBC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NEBC-D8G4-ES-2-N-S-D8G4-ET
NEBC-D8G4-ES-5-N-S-D8G4-ET
NEBC-D8G4-ES-7.5-N-S-D8G4-ET
NEBC-D8W4-ES-1-N-S-D8W4-ET
NEBC-D8W4-ES-10-N-S-D8W4-ET
NEBC-D8W4-ES-15-N-S-D8W4-ET
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ เปลือก สายไฟ วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน วัสดุ เปลือก ฉนวน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
ระดับการป้องกัน เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C
(A)
ความต้านทานไฟกระชาก
(kV)
ความยาว สายไฟ
(m)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
การออกแบบ สายไฟ
(ตร.มม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว
(ตร.มม.)
เปลือก สายไฟ สี สีที่ ตัวเสื้อ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 1,305.05

1 ชิ้น 31 วัน PA TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)ทองแดงผสม, ชุบทองPP-2060IP65, IP6730-3031.526.3± 0.21 x (4 x AWG22)AWG22สีเทาเงินมีแถบสีฟ้าสีดำ2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง8065127

฿ 1,826.80

1 ชิ้น 8 วัน PA TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)ทองแดงผสม, ชุบทองPP-2060IP65, IP6730-3031.556.3± 0.21 x (4 x AWG22)AWG22สีเทาเงินมีแถบสีฟ้าสีดำ2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง8065129

฿ 2,348.55

1 ชิ้น 31 วัน PA TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)ทองแดงผสม, ชุบทองPP-2060IP65, IP6730-3031.57.56.3± 0.21 x (4 x AWG22)AWG22สีเทาเงินมีแถบสีฟ้าสีดำ2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง8065131

฿ 1,280.27

1 ชิ้น 31 วัน PA TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)ทองแดงผสม, ชุบทองPP-2060IP65, IP6730-3031.516.3± 0.21 x (4 x AWG22)AWG22สีเทาเงินมีแถบสีฟ้าสีดำ2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง8065126

฿ 3,027.05

1 ชิ้น 31 วัน PA TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)ทองแดงผสม, ชุบทองPP-2060IP65, IP6730-3031.5106.3± 0.21 x (4 x AWG22)AWG22สีเทาเงินมีแถบสีฟ้าสีดำ2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง8065134

฿ 3,653.60

1 ชิ้น 31 วัน PA TPE-U(PUR)NBRTPE-U(PUR)ทองแดงผสม, ชุบทองPP-2060IP65, IP6730-3031.5156.3± 0.21 x (4 x AWG22)AWG22สีเทาเงินมีแถบสีฟ้าสีดำ2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง8065136