(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
NEBC-D8W4-ES-10-N-S-D8W4-ET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ เปลือก สายไฟ | วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน | วัสดุ เปลือก ฉนวน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | ระดับการป้องกัน | เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C (A) | ความต้านทานไฟกระชาก (kV) | ความยาว สายไฟ (m) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (mm) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (mm) | การออกแบบ สายไฟ (ตร.มม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว (ตร.มม.) | เปลือก สายไฟ สี | สีที่ ตัวเสื้อ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,027.05 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 10 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065134 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NEBC-D8W4-ES-10-N-S-D8W4-ET ในชุด สายเชื่อมต่อ ซีรีส์ NEBC
รหัสสินค้า |
---|
NEBC-D8G4-ES-2-N-S-D8G4-ET |
NEBC-D8G4-ES-5-N-S-D8G4-ET |
NEBC-D8G4-ES-7.5-N-S-D8G4-ET |
NEBC-D8W4-ES-15-N-S-D8W4-ET |
NEBC-D8W4-ES-2-N-S-D8W4-ET |
NEBC-D8W4-ES-5-N-S-D8W4-ET |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ เปลือก สายไฟ | วัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน | วัสดุ เปลือก ฉนวน | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | ระดับการป้องกัน | เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C (A) | ความต้านทานไฟกระชาก (kV) | ความยาว สายไฟ (m) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (mm) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (mm) | การออกแบบ สายไฟ (ตร.มม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว (ตร.มม.) | เปลือก สายไฟ สี | สีที่ ตัวเสื้อ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,305.05 | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 2 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065127 | ||
฿ 1,826.80 | 1 ชิ้น | 8 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 5 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065129 | ||
฿ 2,348.55 | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 7.5 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065131 | ||
฿ 3,653.60 | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 15 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065136 | ||
฿ 1,461.35 | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 2 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065128 | ||
฿ 2,035.50 | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA TPE-U(PUR) | NBR | TPE-U(PUR) | ทองแดงผสม, ชุบทอง | PP | -20 | 60 | IP65, IP67 | 3 | 0-30 | 3 | 1.5 | 5 | 6.3 | ± 0.2 | 1 x (4 x AWG22) | AWG22 | สีเทาเงินมีแถบสีฟ้า | สีดำ | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 8065130 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง