1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลเชื่อมต่อ, ซีรีส์ NEBU (รหัสสินค้า)

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS

สายเคเบิลเชื่อมต่อ, ซีรีส์ NEBU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 383.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

สายเคเบิลเชื่อมต่อ, ซีรีส์ NEBU

เซ็นเซอร์, ซีรีส์ NEBU

สเปค

NEBU-M8

เป็นไปตามมาตรฐานรหัส -K-, รหัส -E-EN 61076-2-104
EN 61076-2-101
สีสายและเลขการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน EN 60947-5-2
รหัส -R-สีสายและเลขการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน EN 60947-5-2
ตามมาตรฐานรหัส -R-EN 61076-2-104
การกำหนดสายเคเบิลมีตัวยึดพร้อมป้ายชื่อ x2
ระดับการป้องกันIP65, IP68, IP69K
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกันในสถานะประกอบเสร็จ
คุณสมบัติสายเคเบิลรหัส -K-มาตรฐาน
รหัส -E-เหมาะสำหรับรางกระดูกงู
รหัส -R-เหมาะสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์
เงื่อนไขการทดสอบสายเคเบิลความแข็งแรงในการดัดงอ: ตามมาตรฐาน Festo
เงื่อนไขการทดสอบตามคำสั่งซื้อ
คุณสมบัติสายเคเบิลมาตรฐานรางกระดูกงู: 5 ล้านรอบ, รัศมีการดัด 75 มม.
เหมาะสำหรับรางกระดูกงูรางกระดูกงู: 5 ล้านรอบ, รัศมีการดัด 28 มม.
เหมาะสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์รางกระดูกงู: 5 ล้านรอบ, รัศมีการดัด 28 มม.
ความต้านทานแรงบิดมากกว่า 300000 รอบ, ±270°/0.1 ม.
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่มีตัวแสดงสถานะการเปลี่ยน[มม.]4.5
มีตัวแสดงสถานะการเปลี่ยน[มม.]3.4
ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล[มม.]±0.1
องค์ประกอบสายเคเบิลไม่มีตัวแสดงสถานะการเปลี่ยน[มม.2 ]3x 0.254x 0.25
มีตัวแสดงสถานะการเปลี่ยน[มม.2 ]2x 0.25
พื้นที่หน้าตัดที่กำหนดของตัวนำไฟฟ้า[มม.2 ]0.25

NEBU-M12

เป็นไปตามมาตรฐานEN 61076-2-101
EN 61076-2-104
สีสายและเลขการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน EN 60947-5-2
การกำหนดสายเคเบิลมีตัวยึดพร้อมป้ายชื่อ x2
NEBU-M12G5-c-Q8N-M12G5ไม่มีตัวยึดพร้อมป้ายชื่อ
NEBU-M12G5-K-1-N-M12G3ไม่มีตัวยึดพร้อมป้ายชื่อ
ระดับการป้องกันIP65, IP68, IP69K
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกันในสถานะประกอบเสร็จ
คุณสมบัติสายเคเบิลรหัส -K-มาตรฐาน
รหัส -E-เหมาะสำหรับรางกระดูกงู
รหัส -R-เหมาะสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์
เงื่อนไขการทดสอบสายเคเบิลความแข็งแรงในการดัดงอ: ตามมาตรฐาน Festo
เงื่อนไขการทดสอบตามคำสั่งซื้อ
คุณสมบัติสายเคเบิลมาตรฐานรางกระดูกงู: 5 ล้านรอบ, รัศมีการดัด 75 มม.
เหมาะสำหรับรางกระดูกงูรางกระดูกงู: 5 ล้านรอบ, รัศมีการดัด 28 มม.
รหัส
- Q8N-
รางกระดูกงู: 5 ล้านรอบ, รัศมีการดัด 75 มม.
เหมาะสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์รางกระดูกงู: 5 ล้านรอบ, รัศมีการดัด 28 มม.
ความต้านทานแรงบิดมากกว่า 300000 รอบ
±270°/0.1 m
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล [มม.]4.5
รหัส -Q8N-[มม.]7
ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล[มม.]±0.1
องค์ประกอบสายเคเบิล [มม.2]2x 0.253x 0.254x 0.255x 0.25
รหัส -Q8N-[มม.2 ]5x 1
พื้นที่หน้าตัดที่กำหนดของตัวนำไฟฟ้า [มม.2]0.250.250.250.25
รหัส -Q8N-[มม.2 ]1
รหัสสินค้า
NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
ความยาว สายไฟ
(m)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
การออกแบบ สายไฟ
(ตร.มม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว
(ตร.มม.)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 เต้ารับ สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภทของการติดตั้ง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C
(A)
ความต้านทานไฟกระชาก
(kV)
ระดับการป้องกัน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC
(V)
สีที่ ตัวเสื้อ การกำหนด สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 การออกแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าสำหรับอินพุต 1 แพทเทิร์น การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ฟังก์ชั่น คุณสมบัติ สายไฟ รัศมีการดัดงอ การติดตั้ง สายไฟ ยึดอยู่กับที่
(mm)
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน พร้อมการติดตั้ง สายอ่อน
(°C)
เครื่องหมาย CE มาร์คกิ้ง UKCA การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ วัสดุ ซีล เป็นไปตาม มาตรฐาน ปลาย ขดลวด วัสดุ ของน็อต ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 เทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต น้ำหนัก
(g)

฿ 3,901.49

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน -80107± 0.15 x 11แบบตรง55ปลั๊กแบบตรงล็อคแบบสกรู5541.5IP69K, IP65, IP680-600-60สีดำ-------------------574323295

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ TPE-U(PUR) วัสดุ เปลือก สายไฟ TPE-U(PUR) วัสดุ เปลือก ฉนวน PP
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) -25 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ซ็อกเก็ต การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง ล็อคแบบสกรู
เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน 3 เปลือก สายไฟ สี สีเทา Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5 ในชุด สายเคเบิลเชื่อมต่อ, ซีรีส์ NEBU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
NEBU-M12G5-K-2.5-LE4
NEBU-M12G5-K-5-LE3
NEBU-M12G5-K-5-LE4
NEBU-M12W8-K-2-N-LE8
NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ของหน้าสัมผัส ขาพิน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
ความยาว สายไฟ
(m)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
การออกแบบ สายไฟ
(ตร.มม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว
(ตร.มม.)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 เต้ารับ สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภทของการติดตั้ง การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C
(A)
ความต้านทานไฟกระชาก
(kV)
ระดับการป้องกัน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC
(V)
สีที่ ตัวเสื้อ การกำหนด สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 การออกแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าสำหรับอินพุต 1 แพทเทิร์น การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ฟังก์ชั่น คุณสมบัติ สายไฟ รัศมีการดัดงอ การติดตั้ง สายไฟ ยึดอยู่กับที่
(mm)
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน พร้อมการติดตั้ง สายอ่อน
(°C)
เครื่องหมาย CE มาร์คกิ้ง UKCA การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ วัสดุ ซีล เป็นไปตาม มาตรฐาน ปลาย ขดลวด วัสดุ ของน็อต ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 เทคโนโลยี การเชื่อมต่อสายไฟ หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต น้ำหนัก
(g)

฿ 486.76

1 ชิ้น 8 วัน -702.54.5± 0.13 x 0.250.25แบบตรง53สายเคเบิล--3342.5IP69K, IP65, IP680-2500-250สีดำ-------------------54136369

฿ 605.21

1 ชิ้น 8 วัน -702.54.5± 0.14 x 0.250.25แบบตรง54สายเคเบิล--4442.5IP69K, IP65, IP680-2500-250สีดำ-------------------55032677

฿ 666.77

1 ชิ้น 30 วัน -7054.5± 0.13 x 0.250.25แบบตรง53สายเคเบิล--3342.5IP69K, IP65, IP680-2500-250สีดำ-------------------541364128

฿ 795.05

1 ชิ้น 7 วัน -7054.5± 0.14 x 0.250.25แบบตรง54สายเคเบิล--4442.5IP69K, IP65, IP680-2500-250สีดำ-------------------541328143

฿ 1,943.51

1 ชิ้น 61 วัน ทองเหลือง ชุบทอง802-± 0.28 x 0.250.25มุมฉาก88สายเคเบิล--8820.8IP670-300-30-โดยไม่ต้องมี ป้ายวางฉลากอุปกรณ์ สนาม สิ้นสุดแบบกลม992265ด้าน อุปกรณ์ควบคุมมาตรฐาน≥ 32อยู่ใน สถานะ เมานต์-5 ... 80ตาม มาตรฐาน RoHSไปยังคำแนะนำ UK RoHSVDMA24364-B2-Lสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSNBREN 61076-2-101ชุบดีบุกทองเหลือง ชุบนิกเกิลM12 × 1 รหัส A ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101ปลายเปิด-125

฿ 533.83

1 ชิ้น 7 วัน -700.54.5± 0.13 x 0.250.25แบบตรง33ปลั๊กแบบตรงล็อคแบบสกรู3331.5IP69K, IP65, IP680-600-60สีดำ-------------------54134622