1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SIM

เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SIM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 882.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SIM

เซ็นเซอร์, ซีรีส์ SIM

• สายเคเบิลเชื่อมต่อสำหรับเชื่อมต่ออินพุต/เอาท์พุต
• ประกอบสำเร็จที่ปลายหนึ่งด้าน, ประกอบสำเร็จที่ปลายทั้งสองด้าน
• ความยาวสายเคเบิล 0.1 ถึง 30 ม.
• 3 สาย
• M8x1 ซ็อกเก็ต, 3 พิน

สเปค

ชนิดNEBUSIM
เป็นไปตามมาตรฐานรหัส -K-, รหัส -E-EN 61076-2-104
EN 61076-2-101
สีสายและเลขการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน EN 60947-5-2
รหัส -R-สีสายและเลขการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน EN 60947-5-2
EN 61076-2-104
EN 61984
ตามมาตรฐานรหัส -R-EN 61076-2-104
การกำหนดสายเคเบิลมีตัวยึดพร้อมป้ายชื่อ x2
ระดับการป้องกันIP65, IP68, IP69KIP65, IP68
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกันในสถานะประกอบเสร็จ
รหัสสินค้า
KRP-1-24-2,​5
KRP-1-24-5
SIM-K-4-GD-2,​5-PU
SIM-K-4-WD-2,​5-PU
SIM-K-GD-2,​5-PU
SIM-K-GD-5-PU
SIM-K-GD-10-PU
SIM-K-WD-2,​5-PU
SIM-K-WD-5-PU
SIM-K-WD-10-PU
SIM-M8-3GD-2,​5-PU
SIM-M8-3GD-5-PU
SIM-M8-3GD-10-PU
SIM-M8-3WD-2,​5-NSL-PU
SIM-M8-3WD-2,​5-PSL-PU
SIM-M8-3WD-2,​5-PU
SIM-M8-3WD-10-PU
SIM-M8-4GD-2,​5-PU
SIM-M8-4WD-2,​5-PU
SIM-M12-3GD-2,​5-PU
SIM-M12-3WD-2,​5-PSL-PU
SIM-M12-3WD-2,​5-PU
SIM-M12-5GD-2,​5-PU
SIM-M12-5GD-5-PU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ
(m)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ
(mm)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 882.63

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

฿ 1,062.48

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

฿ 1,763.74

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

฿ 1,763.74

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

฿ 1,637.60

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

฿ 1,964.64

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 31 วัน ---

฿ 2,653.99

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน ---

฿ 1,637.60

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 8 วัน ---

฿ 1,964.64

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

฿ 2,653.99

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน ---

฿ 1,657.93

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 2.53.8159420

฿ 2,035.18

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 7 วัน 54.5159421

฿ 2,769.98

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน 103.8192964

฿ 2,478.80

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

฿ 2,197.81

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

฿ 1,657.93

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 8 วัน ---

฿ 2,769.98

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน ---

฿ 1,366.75

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 8 วัน ---

฿ 1,366.75

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 31 วัน ---

฿ 1,914.40

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

฿ 2,430.99

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 31 วัน ---

฿ 1,914.40

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

฿ 1,652.54

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 8 วัน ---

฿ 1,940.11

CONNECT. CABLE 1 ชิ้น 30 วัน ---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ TPE-U(PU) วัสดุ เปลือก สายไฟ TPE-U(PU) วัสดุ เปลือก ฉนวน PP
วัสดุ ของ ข้อต่อยูเนี่ยน น๊อตตัวเมีย ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) -25 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) 80
ระดับการป้องกัน IP68, IP65 เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน 3 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) 0-60
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC(V) 0-60 คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C(A) 4 ความต้านทานไฟกระชาก(kV) 1.5
การออกแบบ สายไฟ(ตร.มม.) 3 x 0.25 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว(ตร.มม.) 0.25 เปลือก สายไฟ สี สีเทา
สีที่ ตัวเสื้อ สีดำ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง