(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผู้ผลิต จำนวน | รหัส ผลิตภัณฑ์ | สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง [มิลลิเมตร] | B1 | C2 | C3 | TD Ø E9 | TL | TM | ขอบคุณ | XG นาที | XJ สูงสุด | XV | การขันสูงสุด แรงบิด [nm] | ซีอาร์ซี | น้ำหนัก [ก.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2213233 | DAMT-V1-32-A | 32 | 30 | 71 | 86 | 12 | 12 | 50 | 65 | 69 ± 1.4 | 76 ± 1.4 | 73 ± 1.4 | 4 + 1 | 1 | 213 |
2214899 | DAMT-V1-40-A | 40 | 32 | 87 | 105 | 16 | 16 | 63 | 75 | 77.7 ± 1.4 | 84.9 ± 1.4 | 81.2 ± 1.4 | 8 + 1 | 1 | 388 |
2214909 | DAMT-V1-50-A | 50 | 34 | 99 | 117 | 16 | 16 | 75 | 95 | 85.6 ± 1.4 | 91.8 ± 1.4 | 88.6 ± 1.4 | 8 + 2 | 1 | 608 |
2214971 | DAMT-V1-63-A | 63 | 41 | 116 | 136 | 20 | 20 | 90 | 105 | 96.9 ± 1.8 | 96.1 ± 1.8 | 96.4 ± 1.8 | 18 + 2 | 1 | 911 |
163529 | DAMT-V1-80-A | 80 | 44 | 136 | 156 | 20 | 20 | 110 | 130 | 110.4 ± 1.8 | 108.6 ± 1.8 | 109.4 ± 1.8 | 28 + 2 | 1 | 1494 |
163530 | DAMT-V1-100-A | 100 | 48 | 164 | 189 | 25 | 25 | 132 | 145 | 121.3 ± 1.8 | 115.5 ± 1.8 | 118.3 ± 1.8 | 28 + 2 | 1 | 2095 |
1812524 | DAMT-V8-125-A | 125 | 50 | 192 | 217 | 25 | 25 | 160 | 177 | 134.7 ± 1.8 | 155.3 ± 1.8 | 145 ± 1.8 | 40 + 2 | 1 | 3548 |
รหัสสินค้า |
---|
DAMT-V1-32-A |
DAMT-V1-80-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | น้ำหนัก (ก.) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,803.96 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 220 | 2213233 | ||
฿ 4,335.54 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 80 | 1494 | 163529 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ของ สกรู | เหล็กกล้า ชุบสังกะสี | วัสดุ ก้าน | สเตนเลส อัลลอยด์ สูง | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 150 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง