(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- วาล์วควบคุมทิศทาง- ควบคุมด้วยลม
- รหัสชุดสินค้า MS6-DL-½ (ควบคุมด้วยลม)
- วัสดุหลัก: อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
- วัสดุซีล: ยางไนไตรล์
- อัตราการไหล: 2,600 … 8,700 ลิตร/นาที
- แรงดันที่ใช้งาน: 4 … 18 บาร์
- ต้านทานการกัดกร่อนระดับ 2 ตามมาตรฐาน Festo 940 070
- วาล์วซอฟต์สตาร์ทที่ทำงานด้วยลมสำหรับการอัดแรงดันอย่างช้าๆ และระบายอากาศการติดตั้งแบบนิวแมติกส์ (สำหรับใช้กับวาล์วเปิด-ปิด EM1 และ EE)
- มีเซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์เสริมตรวจวัดความดันที่หน้าจอแสดงผล
- ผลิตภัณฑ์นี้มีมาตรฐาน ISO 1179-1 และมาตรฐาน ISO 228-1
ระยะเวลาของการสะสม ความดัน จะถูกปรับโดยใช้ตัว จำกัด ที่ติดอยู่กับ ฝาครอบ วาล์ว
ความดัน เอาต์พุต p2 เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆตามการตั้งค่าตัว จำกัดเบาะนั่งหลักจะเปิดขึ้นเมื่อถึง ความดัน สวิตช์
- วาล์ว สตาร์ทแบบนิ่มทำงานด้วย ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม สำหรับการติดตั้งแรงดันและระบายอากาศอย่างช้าๆ (สำหรับใช้กับ วาล์ว เปิด - ปิด EM1 และ EE)
- ไดรฟ์เลื่อนไปอย่างช้าๆและเชื่อถือได้ใน ตำแหน่ง เริ่มต้น
- หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันและผิดปกติ
- การเปลี่ยน ความดัน ประมาณ 50% ของ ความดัน ใช้งาน
- แบบปรับได้ เปลี่ยนเวลาล่าช้า
- เซนเซอร์วัดแรงดัน เสริม
- อุปกรณ์เสริมรุ่น EX4 สำหรับใช้ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดในโซน 1, 2, 21 และ 22
ขนาด | MS4 | MS6 |
---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1, 2 เกลียวใน แผ่นเพลท เชื่อมต่อ AG: แผ่นเพลท เชื่อมต่อ AQ: | G1 / 8 หรือ G1 / 4 G1 / 8, G1 / 4 หรือ G3 / 8 NPT1 / 8, NPT1 / 4 หรือ NPT3 / 8 | G1 / 4, G3 / 8 หรือ G1 / 2 G1 / 4, G3 / 8, G1 / 2 หรือ G3 / 4 NPT1 / 4, NPT3 / 8, NPT1 / 2 หรือ NPT3 / 4 |
การออกแบบ | วาล์ว ก้านลูกสูบ | |
ประเภทของการติดตั้ง | ผ่าน อุปกรณ์เสริม | |
การ ติดตั้ง ตัวต่อสายเคเบิ้ล | ||
ตำแหน่ง ชุมนุม | ใด | |
ไฟบอกสถานะ ความดัน | ผ่าน เซนเซอร์วัดแรงดัน เพื่อแสดง ความดัน เอาต์พุต ผ่านจอ LCD และ เอาต์พุต ไฟฟ้า | |
ผ่าน เซนเซอร์วัดแรงดัน เพื่อแสดง ความดัน เอาต์พุต ผ่าน ไฟบอกสถานะ สถานะการทำงานและ เอาต์พุต ไฟฟ้า | ||
ผ่าน เกจวัดความดัน เพื่อแสดง ความดัน เอาต์พุต | ||
ผ่าน เกจวัดความดัน มี สเกลวัด สีแดง / เขียวเพื่อแสดง ความดัน เอาต์พุต | ||
เตรียม G1 / 4 | ||
เตรียม G1 / 8 | - | |
ฟังก์ชั่น วาล์ว | วาล์ว ทาง | |
ฟังก์ชั่น ไอเสีย | อุปกรณ์ควบคุม ไหล | |
ประเภทของการรีเซ็ต | สปริง กล | |
โหมด อุปกรณ์ควบคุม ไพล็อต | โดยตรง | |
ไพล็อต อากาศ | ภายนอก | |
ทิศทางการไหล | ไม่ กลับด้านได้ |
ขนาด | MS4 | MS6 | |||
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | G1 / 8 | G1 / 4 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 |
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน qnN [ลิตร / นาที] | |||||
ในทิศทางการไหลหลัก 1> 2 | 1,000 | 2,000 | 2,800 | 5,050 | 6,450 |
ในทิศทางบรรเทา 2> 1 | 1,000 | 2,000 | 2,800 | 5,050 | 6,400 |
ค่า C [l / s * นาที] | |||||
ในทิศทางการไหลหลัก 1> 2 | 4.6 | 9.6 | 11.22 | 21.05 | 28.97 |
ค่า b | |||||
ในทิศทางการไหลหลัก 1> 2 | 0.5 | 0.45 | 0.54 | 0.48 | 0.39 |
ขนาด | MS4 | MS6 |
---|---|---|
ความดัน ใช้งาน [bar] | 4:14 (4:10) | 4:18 (4:10) |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] | |
ก๊าซเฉื่อย | ||
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อต | สามารถใช้งานกับตัวกลางที่หล่อลื่นได้ (ซึ่งใน เคส จะต้องใช้การหล่อลื่นเสมอ) | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [° C] | -10:+60 (0:+50) | |
อุณหภูมิปานกลาง [° C] | -10:+60 (0:+50) | |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | |
อาหารปลอดภัย | ดูข้อมูล วัสดุ เสริม | |
การรับรอง UL | cULus ได้รับการยอมรับ (OL) |
รหัสสินค้า |
---|
MS6-DE-1/2-10V24 |
MS6-DE-1/2-V110 |
MS6-DE-1/2-V230 |
MS6-DE-1/4-10V24 |
MS6-DE-3/8-10V24 |
MS6-DL-1/2 |
MS6-DL-1/2-Z |
MS6-DL-1/4 |
MS6-DL-3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการกระตุ้น | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ระดับการป้องกัน | ค่า C (l / sbar) | b- ค่า | สื่อปฏิบัติการ | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,735.27 | OTHER PNEUMATIC DEVICES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ไฟฟ้า | 6450 | 10 | 50 | 50 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28.97 | 0.39 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | 542562 | 680 | ||
฿ 8,735.27 | OTHER PNEUMATIC DEVICES | 1 ชิ้น | 46 วัน | ไฟฟ้า | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28.97 | 0.39 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | 529799 | 680 | ||
฿ 8,735.27 | OTHER PNEUMATIC DEVICES | 1 ชิ้น | 46 วัน | ไฟฟ้า | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28.97 | 0.39 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | 529801 | 680 | ||
฿ 8,735.27 | OTHER PNEUMATIC DEVICES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ไฟฟ้า | 2700 | 10 | 50 | 50 | G1/4 | G1/4 | IP65 | 11.22 | 0.54 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | 542564 | 680 | ||
฿ 8,735.27 | OTHER PNEUMATIC DEVICES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ไฟฟ้า | 5050 | 10 | 50 | 50 | G3/8 | G3/8 | IP65 | 21.05 | 0.48 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | 542566 | 680 | ||
฿ 3,927.46 | OTHER PNEUMATIC DEVICES | 1 ชิ้น | 8 วัน | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | - | 28.97 | 0.39 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | 529817 | 650 | ||
฿ 3,927.46 | OTHER PNEUMATIC DEVICES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | - | 28.97 | 0.39 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4], ก๊าซเฉื่อย | 529818 | 650 | ||
฿ 3,927.46 | OTHER PNEUMATIC DEVICES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 2800 | 18 | 60 | 60 | G1/4 | G1/4 | - | 11.22 | 0.54 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] ก๊าซเฉื่อย | 529819 | 650 | ||
฿ 3,927.46 | OTHER PNEUMATIC DEVICES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | 5050 | 18 | 60 | 60 | G3/8 | G3/8 | - | 21.05 | 0.48 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4], ก๊าซเฉื่อย | 529821 | 650 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น วาล์ว | 2/2 | วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | วัสดุ ซีล | NBR |
---|---|---|---|---|---|
รีเซ็ตวิธีการ | สปริงเชิงกล | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 4 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -10 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง