(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/8 | G1/4 | G1/2 |
---|---|---|---|
ฟังก์ชันวาล์ว | โซลินอยด์คู่, 5/2 ทาง | ||
การออกแบบ | บ่ารองก้านลิ้น | ||
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงลบ | ||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | ||
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | ||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | ||
ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | ||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายในหรือภายนอก | ||
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | ||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | มีล็อค | ||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุหรือบนรางแมนิโฟลด์/บล็อคแมนิโฟลด์ | ||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ด้วยคอยล์โซลินอยด์ F, สั่งซื้อแยกต่างหาก | ||
พอร์ตสำหรับรูระบาย | M5 (เฉพาะชนิด ATEX) | ||
ค่า b | — | — | 0.3 |
ค่า c [l/sbar] | — | — | 19.5 |
พอร์ตลมระบายไพล็อต 82/84 | M5 | ||
พอร์ตลมไพล็อต 12/14 | M5 | M5 | G1/2 |
ความกว้างกำหนด [มม.] | 5 | 7 | 14 |
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min] | 600 | 1100 | 4500 |
น้ำหนักสินค้า [g] | 260 | 530 | 1210 |
ชนิด | JMFH-: -EX | JMFDH-: -EX |
---|---|---|
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz] | 25 | 16 |
พัลส์ทดสอบทางบวกสูงสุดด้วยสัญญาณ 0 [is] | 2200 | 2200 |
พัลส์ทดสอบทางลบสูงสุดด้วยสัญญาณ 1 [is] | 3700 | 3700 |
สำหรับเฟรมยึด 2N
ชนิด | วาล์ว 3/2 ทาง | วาล์ว 5/2 ทาง | |||
---|---|---|---|---|---|
MUFH-3-PK-3 | MFH-5-PK-3 | MFH-5-PK-3-L | JMFH-5-PK-3 | ||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2 | PK-3 | ||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3 | M5 | PK-3 | |||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 4, 5 | — | PK-3 | |||
ขนาดที่กำหนด [มม.] | 1.3 | 2.5 | |||
การออกแบบ | บ่ารองก้านลิ้น | ||||
ประเภทของการติดตั้ง | บนฐานย่อย | ||||
บนเฟรมยึด | |||||
ด้วยรูทะลุ | |||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||
ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง, ปิด, โซลินอยด์เดี่ยว | วาล์ว 5/2 ทาง, โซลินอยด์เดี่ยว | วาล์ว 5/2 ทาง, โซลินอยด์เดี่ยว | วาล์ว 5/2 ทาง, โซลินอยด์คู่ | |
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | ||||
เวลาตอบสนอง | ปิด [ms] | 22 | 22 | 22 | — |
เปิด [ms] | 15 | 10 | 14 | — | |
การเปลี่ยน [ms] | — | — | — | 13 | |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 0 ถึง 8 | 3 ถึง 8 | 1.5 ถึง 8 | 2 ถึง 8 | |
ของไหลไพล็อต/ใช้งาน | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-] | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -5 ถึง +40 | -5 ถึง +40 | -5 ถึง +40 | 0 ถึง +40 | |
อุณหภูมิของของไหล [℃] | -10 ถึง +60 | -10 ถึง +60 | -10 ถึง +60 | 0 ถึง +60 | |
การรับรอง | c CSA us (OL) | — | — | — |
กว้าง 42, 52, 65 มม.
ชนิด | MFH-: -C, JMF-: -C | MFH-: -EX, JMF-: -EX | |
---|---|---|---|
การออกแบบ | สปูลวาล์วลูกสูบ | สปูลวาล์วลูกสูบ | |
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | อ่อนนุ่ม | |
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | แบบไพล็อต | |
ทิศทางการไหล | มีการจ่ายลมไพล็อตภายนอก | กลับด้านได้ | กลับด้านได้ |
มีการจ่ายลมไพล็อตภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | |
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | สามารถควบคุมปริมาณได้ | |
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มีล็อค, เพิ่มการล็อคได้จากอุปกรณ์เสริม | ไม่มีล็อค, เพิ่มการล็อคได้จากอุปกรณ์เสริม | |
ประเภทของการติดตั้ง | บนฐานย่อย, ด้วยรูทะลุ | ||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ใด ๆ | |
ความกว้างกำหนด [มม.] | 8 | 8 | |
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงบวก | ทับซ้อนเชิงบวก | |
ความกว้าง [มม.] | 42 | 42 | |
ขนาดตาข่าย [มม.] | 43 | 43 | |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | |
ระดับเสียงรบกวน [dB (A)] | 85 | 85 | |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ISO 5599-1 | ISO 5599-1 |
ชนิด | MFH-: -C, JMF-: -C | MFH-: -EX, JMF-: -EX | |
---|---|---|---|
การออกแบบ | สปูลวาล์วลูกสูบ | สปูลวาล์วลูกสูบ | |
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | อ่อนนุ่ม | |
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | แบบไพล็อต | |
ทิศทางการไหล | มีการจ่ายลมไพล็อตภายนอก | กลับด้านได้ | กลับด้านได้ |
มีการจ่ายลมไพล็อตภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | |
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | สามารถควบคุมปริมาณได้ | |
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มีล็อค, เพิ่มการล็อคได้จากอุปกรณ์เสริม | ไม่มีล็อค, เพิ่มการล็อคได้จากอุปกรณ์เสริม | |
ประเภทของการติดตั้ง | บนฐานย่อย, มีรูทะลุและสกรู | ||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ใด ๆ | |
ความกว้างกำหนด [มม.] | 11.5 | 11.5 | |
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงบวก | ทับซ้อนเชิงบวก | |
ความกว้าง [มม.] | 52 | 52 | |
ขนาดตาข่าย [มม.] | 56 | 56 | |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | |
ระดับเสียงรบกวน [dB (A)] | 85 | 85 | |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ISO 5599-1 | ISO 5599-1 |
ชนิด | MFH-: -C, JMF-: -C | MFH-: -EX, JMF-: -EX | |
---|---|---|---|
การออกแบบ | สปูลวาล์วลูกสูบ | สปูลวาล์วลูกสูบ | |
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | อ่อนนุ่ม | |
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | แบบไพล็อต | |
ทิศทางการไหล | มีการจ่ายลมไพล็อตภายนอก | กลับด้านได้ | กลับด้านได้ |
มีการจ่ายลมไพล็อตภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | |
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | สามารถควบคุมปริมาณได้ | |
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มีล็อค, เพิ่มการล็อคได้จากอุปกรณ์เสริม | ไม่มีล็อค, เพิ่มการล็อคได้จากอุปกรณ์เสริม | |
ประเภทของการติดตั้ง | บนฐานย่อย, มีรูทะลุและสกรู | ||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ใด ๆ | |
ความกว้างกำหนด [มม.] | 14.5 | 14.5 | |
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงบวก | ทับซ้อนเชิงบวก | |
ความกว้าง | 65 | 65 | |
ขนาดตาข่าย [มม.] | 71 | 71 | |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | ฐานย่อย, ขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | |
ระดับเสียงรบกวน [dB (A)] | 85 | 85 | |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ISO 5599-1 | ISO 5599-1 | |
ประเภทสามารถใช้งานทางทะเล | ดูใบรับรอง | — |
โซลินอยด์คู่, 5/2 ทาง
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | G1/8 | G1/4 | G3/8 |
---|---|---|---|
ฟังก์ชันวาล์ว | โซลินอยด์คู่, 5/2 ทาง | ||
การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | ||
ซ้อน | คาบเกี่ยวกัน | ||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | ||
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | ||
ประเภทการควบคุม | ควบคุมด้วยไพล็อต | ||
พอร์ตการจ่ายลมไพล็อต | ภายในหรือภายนอก | ||
ทิศทางการไหล | ย้อนกลับได้หรือไม่สามารถย้อนกลับได้ (ดูสัญลักษณ์การเปลี่ยน) | ||
ฟังก์ชันไอเสีย | มีการควบคุมการไหล | ||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มีล็อค | ||
ประเภทของการติดตั้ง | มีรูทะลุ | ||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ด้วยคอยล์โซลินอยด์ F, สั่งซื้อแยกต่างหาก | ||
ค่า b | — | 0.38 | — |
ค่า c [l/s bar] | — | 6.35 | — |
ความกว้างกำหนด [มม.] | 8 | 10 | 12 |
อัตราการไหลมาตรฐาน qnN [l/min.] | 1000 | 1600 | 2000 |
ขนาดตาข่าย [มม.] | 27 | 33 | 41 |
ความกว้างวาล์ว [มม.] | 26 | 32 | 40 |
น้ำหนักสินค้า [g] | 400, 440 | 460 | 650 |
รหัสสินค้า |
---|
JMFH-5-1/2 |
JMFH-5-1/4 |
JMFH-5-1/4-B |
JMFH-5-1/8 |
JMFH-5-1/8-B |
JMFH-5/2-D-1-C |
JMFH-5/2-D-2-C |
JMFH-5/2-D-3-C |
JMFH-5-3/8-B |
JMFH-5-PK-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ช่องระบายอากาศนักบิน 82 | ช่องระบายอากาศนักบิน 84 | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 14 | ระดับการป้องกัน | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด (เฮิร์ตซ์) | ตัก | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต | ทิศทางการไหล | เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (นางสาว) | รีเซ็ตวิธีการ | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) | b- ค่า | ค่า C (l / sbar) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°ค) | ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0 (ไมโครวินาที) | ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ (ไมโครวินาที) | สื่อปฏิบัติการ | สื่อ ไพล็อต | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,958.05 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR, TPE-U(PU) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | M5 | M5 | - | - | IP65 | 25 | ซ้อนด้านใต้ | 52 | 14 | 4500 | - | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 20 | - | ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก | 0.3 | 19.5 | 2 | 8 | -10 | -5 | -20 | 60 | 2200 | 3700 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10166 | 1210 | ||
฿ 10,424.20 | MANIFOLDS | 1 ชิ้น | 8 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | - | - | IP65 | 25 | ซ้อนด้านใต้ | 30.5 | 7 | 1100 | - | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 11 | - | ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก | - | - | 1.5 | 8 | -10 | -5 | -20 | 60 | 2200 | 3700 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10410 | 344 | ||
฿ 12,604.68 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | - | - | - | 3 | คาบเกี่ยวกัน | 32 | 10 | 1600 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 14 | - | - | 0.38 | 6.35 | 2 | 10 | -10 | -5 | -40 | 60 | 2200 | 3700 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 19789 | 460 | ||
฿ 9,458.04 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | - | - | IP65 | 25 | ซ้อนด้านใต้ | 26 | 5 | 600 | - | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 10 | - | ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก | - | - | 1.5 | 8 | -10 | -5 | -20 | 60 | 2200 | 3700 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 8820 | 260 | ||
฿ 11,400.44 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | - | - | - | 3 | คาบเกี่ยวกัน | 26 | 8 | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 12 | - | - | - | - | 2 | 10 | -10 | -5 | -40 | 60 | 2200 | 3700 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 30486 | 400 | ||
฿ 7,608.96 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR, HNBR | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | - | - | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | IP65 | - | คาบเกี่ยวกัน | 42 | 8 | 1200 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 16 | - | ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก | - | - | 2 | 10 | -10 | -5 | - | - | 2200 | 3700 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 150980 | 490 | ||
฿ 10,454.59 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR, HNBR | ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | G3/8, ฐานย่อย, ขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | IP65 | - | คาบเกี่ยวกัน | 54 | 11.5 | 2300 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 18 | - | ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก | - | - | 2 | 10 | -10 | -5 | - | - | 2200 | 3700 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 151852 | 820 | ||
฿ 13,628.40 | TUBES | 1 ชิ้น | 7 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR, HNBR | ฐานย่อย, ขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | G1/2, ฐานย่อย, ขนาด 3 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | IP65 | - | คาบเกี่ยวกัน | 65 | 14.5 | 4500 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 18 | - | ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก | - | - | 2 | 10 | -10 | -5 | - | - | 2200 | 3700 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 151871 | 1060 | ||
฿ 15,822.14 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | M5 | - | - | - | 3 | คาบเกี่ยวกัน | 40 | 12 | 2000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 12 | สปริงเชิงกล | - | - | - | 2 | 10 | -10 | -5 | -40 | 60 | 2200 | 3700 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 19700 | 650 | ||
฿ 14,793.72 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | NBR | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 105 | - | - | 13 | - | - | - | - | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | - | 4447 | 380 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น วาล์ว | 5/2, ไบสเตเบิล | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 40 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง