1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MDH (รหัสสินค้า)

SOLENOID VALVES

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MDH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,418.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MDH

MDH-5/3

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MDH

รายละเอียดจำเพาะ

การออกแบบสปูลวาล์วลูกสูบ
กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
ชนิดการขับเคลื่อนไฟฟ้า
ชนิดการควบคุมแบบไพล็อต
ทิศทางการไหลไม่สามารถย้อนกลับได้
ฟังก์ชันไอเสียสามารถควบคุมปริมาณได้
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลไม่มีล็อค
ประเภทของการติดตั้งบนฐานย่อย, มีรูทะลุและสกรู
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ความกว้างกำหนด [มม.]18
คาบเกี่ยวกันทับซ้อนเชิงบวก
ความกว้าง [มม.]76
ขนาดตาข่าย [มม.]82
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1
ระดับเสียงรบกวน85
เป็นไปตามมาตรฐานISO 5599-1
อัตราการไหล
ฟังก์ชันวาล์ววาล์ว 5/2 ทางวาล์ว 5/3 ทาง
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min]60004800
เวลาเปลี่ยน [ms]
ชนิดเวลาเปลี่ยนเป็นเปิดเวลาเปลี่ยนเป็นปิดเวลาเปลี่ยน
วาล์ว 5/2 ทางโซลินอยด์เดี่ยว120160
โซลินอยด์คู่40
วาล์ว 5/3 ทาง85290

MDH-3/2

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MDH

รายละเอียดจำเพาะ

การเชื่อมต่อไฟฟ้าปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด A, ตามมาตรฐาน EN 175301-803
ฟังก์ชันวาล์วโซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 3/2 ทาง, ปกติปิด
กลไกการซีลซีลชนิดอ่อน
ชนิดการขับเคลื่อนไฟฟ้า
วิธีรีเซตสปริงเชิงกล
การออกแบบวาล์ว Poppet
ชนิดการควบคุมโดยตรง
ทิศทางการไหลไม่สามารถย้อนกลับได้
ไม่ทับซ้อนกันไม่มี
ความกว้าง [มม.]30
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
การติดตั้งขันเข้ากับตัวเรือนวาล์วพื้นฐานหรือเพลทเชื่อมต่อ
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลไม่มีล็อค
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min]50
รอบการทำงาน [%]100
ความดันในการใช้งาน [บาร์]1 ถึง 16
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน EN 60529IP65 (ใช้ร่วมกับซ็อกเก็ตปลั๊ก)
สอดคล้องกับISO 15218
น้ำหนัก [ก.]140
ซีลFPM

ข้อมูล ขดลวด คุณสมบัติ

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน42 V AC48 V AC110 V AC230 V AC
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน[V AC]4248110230
[V DC]2424
[Hz]50/6050/6050/6050/60
กำลัง[W]8.46
กำลัง Pickup[VA]11.514.51212
กำลัง Holding[VA]8.59.988
เวลาเปลี่ยนเปิด/ปิด[ms]11/911/911/911/9
ที่อนุญาต ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า[%]-10/+10-10/+10-10/+10-10/+10
ที่อนุญาต ความผันผวนของความถี่[%]-10/+10-10/+10-10/+10
รหัสสินค้า
MDH-5/3E-3/4-D-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ช่องระบายอากาศนักบิน 82 ช่องระบายอากาศนักบิน 84 ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 14 ฟังก์ชั่น วาล์ว ตัก ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ทิศทางการไหล เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต สูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0
(ไมโครวินาที)
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ
(ไมโครวินาที)
สื่อ ไพล็อต Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 29,063.48

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 30 วัน อะลูมิเนียมNBRฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1G3/4, ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1M5M5--5/3, ระบายคาบเกี่ยวกัน76184800ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้29085ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก3---1060-10----145472600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับการป้องกัน IP65 รีเซ็ตวิธีการ สปริงเชิงกล แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) 16
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 50 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDH-5/3E-3/4-D-4 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MDH

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MDH-3/2-24DC
MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C
MDH-5/3G-3/4-D-4
MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ช่องระบายอากาศนักบิน 82 ช่องระบายอากาศนักบิน 84 ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 14 ฟังก์ชั่น วาล์ว ตัก ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ทิศทางการไหล เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต สูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0
(ไมโครวินาที)
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ
(ไมโครวินาที)
สื่อ ไพล็อต Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 3,418.08

1 ชิ้น 30 วัน -FPMฐานย่อยฐานย่อยไม่ได้ต่อท่อดักท์--ฐานย่อย, ขนาด 30 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15218----3/2, ปิด, โมโนสเตเบิลซ้อนด้านใต้301.350-ไม่สามารถย้อนกลับได้91148 AC, 24 DC1---1580-15---2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง119600140

฿ 5,437.46

1 ชิ้น 31 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีดNBR, HNBRฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1--ฐานย่อยฐานย่อย5/2, โมโนสเตเบิลคาบเกี่ยวกัน4281200ภายนอกกลับด้านได้422024 DC-0.9310-1050-1038004900อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-533761420

฿ 29,063.48

1 ชิ้น 30 วัน อะลูมิเนียมNBRฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1G3/4, ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1M5M5--5/3, ปิดคาบเกี่ยวกัน76184800ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้29085ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก3---1060-10----145462600

฿ 34,493.67

1 ชิ้น 30 วัน อะลูมิเนียมNBRฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1G3/4, ฐานย่อย, ขนาด 4 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1M5M5--5/3, ปิดคาบเกี่ยวกัน76184800ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้2908524 DC3---1060-1043002100--124592600