1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MVH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MVH
  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MVH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,423.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MVH

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MVH

รายละเอียดจำเพาะ

การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G1/8G1/4G3/8
วิธีรีเซตเชิงกลระบบนิวเมติกส์/วงจรลมเชิงกลระบบนิวเมติกส์/วงจรลมเชิงกลระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
ฟังก์ชันวาล์วโซลินอยด์เดี่ยว, 5/2 ทาง
การออกแบบบ่ารองก้านลิ้นสปูลลูกสูบบ่ารองก้านลิ้นสปูลลูกสูบสปูลลูกสูบ
ซ้อนซ้อนด้านใต้คาบเกี่ยวกันซ้อนด้านใต้คาบเกี่ยวกันคาบเกี่ยวกัน
กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
ชนิดการขับเคลื่อนไฟฟ้า
ประเภทการควบคุมควบคุมด้วยไพล็อต
การจ่ายลมไพล็อตภายในหรือภายนอก
ทิศทางการไหลย้อนกลับได้หรือไม่สามารถย้อนกลับได้
ฟังก์ชันไอเสียมีการควบคุมการไหล
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลไม่มีล็อค
ชนิดการติดตั้งมีรูทะลุ
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ค่า b0.340.290.38
ค่า c [l/s bar]35.56.35
ความกว้างกำหนด [มม.]5871012
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min.]7501000130016002000
ขนาดตาข่าย [มม.]273341
ความกว้างวาล์ว [มม.]263240
น้ำหนักสินค้า [g]230290360440750
รหัสสินค้า
MVH-5-1/4-B
MVH-5-1/8-B
MVH-5-3/8-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ซีล การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ตัก ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
b- ค่า ค่า C
(l / sbar)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 10,670.11

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS 1 ชิ้น 7 วัน NBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4ซ้อนด้านใต้32713003615-0.295.5219701360

฿ 9,423.36

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 7 วัน NBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8ซ้อนด้านใต้265750362024 DC0.343219779230

฿ 13,523.80

PNEUMATIC PIPE FITTINGS 1 ชิ้น 30 วัน NBRG3/8G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8คาบเกี่ยวกัน40122000602224 DC--2.514945750

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ อลูมิเนียมหล่อฉีด ช่องระบายอากาศนักบิน 84 M5 เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด(เฮิร์ตซ์) 3
ฟังก์ชั่น วาล์ว 5/2, โมโนสเตเบิล พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ภายใน ทิศทางการไหล ไม่สามารถย้อนกลับได้
รีเซ็ตวิธีการ สปริงเชิงกล แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) 10 อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) -5
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 50 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 50
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) -40 อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) 60 ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0(ไมโครวินาที) 2200
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ(ไมโครวินาที) 3700 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ