(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โซลินอยด์วาล์ว รุ่น VUVS จาก FESTO
- อัตราการไหลสูง: ช่วยให้ของเหลวหรืออากาศปริมาณมากไหลผ่านได้
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย: สามารถใช้ในอุตสาหกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ เนื่องจากความสามารถรอบด้าน
- ระดับการป้องกัน IP65 และ IP67: มีการป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าได้ดีเยี่ยม ตรงตามมาตรฐาน IP65 และ IP67
- ตัวเลือกการติดตั้งมากมายและการใช้งานง่าย: มีวิธีการติดตั้งอุปกรณ์มากมายและใช้งานง่าย
ขนาด 20
ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง | วาล์ว 5/2 ทาง | วาล์ว 5/3 ทาง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสั่งซื้อสำหรับวาล์ว | M32C | M32U | M52 | B52 | P53C | P53U | P53E | |
ความกว้างวาล์ว [มม.] | 21 | |||||||
ความกว้างที่กำหนด - เส้นผ่านศูนย์กลาง [มม.] | 5.7 | 5 | 4.8 | 4.5 | ||||
การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | |||||||
ทิศทางการไหล | กลับทางได้กรณีเป็นการจ่ายลมไพล็อตภายนอก | |||||||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายในหรือภายนอก | |||||||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |||||||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | มีล็อค, ไม่มีล็อค | |||||||
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงบวก | |||||||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ตัวเลือกด้วยรูทะลุหรือบนรางแมนิโฟลด์ | |||||||
มาตรฐานที่กำหนด อัตราการไหล qnN [l/min] | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | |||
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||||
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | |||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | 1, 2, 3 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
4, 5 | — | — | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | |
พอร์ตลมไพล็อต 12/14 | M5 | |||||||
พอร์ตลมระบายไพล็อต 82/84 | M5 |
ขนาด 25
ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง | วาล์ว 5/2 ทาง | วาล์ว 5/3 ทาง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสั่งซื้อสำหรับวาล์ว | M32C | M32U | M52 | B52 | P53C | P53U | P53E | |
ความกว้างวาล์ว [มม.] | 26.5 | |||||||
ความกว้างที่กำหนด - เส้นผ่านศูนย์กลาง [มม.] | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | ||||
การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | |||||||
ทิศทางการไหล | กลับทางได้กรณีเป็นการจ่ายลมไพล็อตภายนอก | |||||||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายในหรือภายนอก | |||||||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |||||||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | มีล็อค, ไม่มีล็อค | |||||||
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงบวก | |||||||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ตัวเลือกด้วยรูทะลุ หรือบนรางแมนิโฟลด์ | |||||||
มาตรฐานที่กำหนด อัตราการไหล qnN [l/min] | 1000 | 1300 | 1300 | 1200 | 1000 | |||
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||||
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | |||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | 1, 2, 3 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
4, 5 | — | — | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
พอร์ตลมไพล็อต 12/14 | M5 | |||||||
พอร์ตลมระบายไพล็อต 82/84 | M5 |
ขนาด 30
ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง | วาล์ว 5/2 ทาง | วาล์ว 5/3 ทาง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสั่งซื้อสำหรับวาล์ว | M32C | M32U | M52 | B52 | P53C | P53U | P53E | |
ความกว้างวาล์ว [มม.] | 31 | |||||||
ความกว้างที่กำหนด - เส้นผ่านศูนย์กลาง [มม.] | 9.4 | 8.9 | 8.1 | |||||
การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | |||||||
ทิศทางการไหล | กลับทางได้กรณีเป็นการจ่ายลมไพล็อตภายนอก | |||||||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายในหรือภายนอก | |||||||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |||||||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | มีล็อค, ไม่มีล็อค | |||||||
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงบวก | |||||||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ตัวเลือกด้วยรูทะลุ หรือบนรางแมนิโฟลด์ | |||||||
มาตรฐานที่กำหนด อัตราการไหล qnN [l/min] | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 1600 | 1600 | ||
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||||
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | |||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | 1, 2, 3 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
4, 5 | — | — | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | |
พอร์ตลมไพล็อต 12/14 | G1/8 | |||||||
พอร์ตลมระบายไพล็อต 82/84 | M5 |
LK ขนาด 20
ฟังก์ชันวาล์ว | 3/2 ทาง วาล์ว | วาล์ว 5/2 ทาง | ||
---|---|---|---|---|
รหัสสั่งซื้อสำหรับวาล์ว | M32C | M52 | B52 | |
ความกว้างวาล์ว [มม.] | 21 | |||
ความกว้างที่กำหนด - เส้นผ่านศูนย์กลาง [มม.] | 5.2 | |||
การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | |||
ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | |||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายใน | |||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | มีล็อค, ไม่มีล็อค | |||
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงบวก | |||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||
ประเภทของการติดตั้ง | ตัวเลือกด้วยรูทะลุ หรือบนรางแมนิโฟลด์ | |||
มาตรฐานที่กำหนด อัตราการไหล qnN [l/min] | 550 | 550 | 550 | |
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | |||
การเชื่อมต่อสำหรับรูระบาย | ไม่ได้ต่อท่อดักท์ | |||
ค่า b | 0.38 | |||
ค่า c [l/sbar] | 2.66 | |||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | 1, 2, 3 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
4, 5 | — | G1/8 | G1/8 |
LK ขนาด 25
ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง | วาล์ว 5/2 ทาง | ||
---|---|---|---|---|
รหัสสั่งซื้อสำหรับวาล์ว | M32C | M52 | B52 | |
ความกว้างวาล์ว [มม.] | 26.5 | |||
ความกว้างที่กำหนด - เส้นผ่านศูนย์กลาง [มม.] | 6.7 | |||
การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | |||
ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | |||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายใน | |||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | มีล็อค, ไม่มีล็อค | |||
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงบวก | |||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||
ประเภทของการติดตั้ง | ตัวเลือกด้วยรูทะลุ หรือบนรางแมนิโฟลด์ | |||
มาตรฐานที่กำหนด อัตราการไหล qnN [l/min] | 1000 | 1000 | 1000 | |
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | |||
การเชื่อมต่อสำหรับรูระบาย | ไม่ได้ต่อท่อดักท์ | |||
ค่า b | 0.45 | |||
ค่า c [l/sbar] | 3.86 | |||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | 1, 2, 3 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
4, 5 | — | G1/4 | G1/4 |
LK ขนาด 30
ฟังก์ชันวาล์ว | วาล์ว 3/2 ทาง | วาล์ว 5/2 ทาง | ||
---|---|---|---|---|
รหัสสั่งซื้อสำหรับวาล์ว | M32C | M52 | B52 | |
ความกว้างวาล์ว [มม.] | 31 | |||
ความกว้างที่กำหนด - เส้นผ่านศูนย์กลาง [มม.] | 8.1 | |||
การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | |||
ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | |||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายใน | |||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | มีล็อค, ไม่มีล็อค | |||
คาบเกี่ยวกัน | ทับซ้อนเชิงบวก | |||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||
ประเภทของการติดตั้ง | ตัวเลือกด้วยรูทะลุหรือบนรางแมนิโฟลด์ | |||
มาตรฐานที่กำหนด อัตราการไหล qnN [l/min] | 1600 | 1600 | 1600 | |
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | |||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมปริมาณได้ | |||
การเชื่อมต่อสำหรับรูระบาย | ไม่ได้ต่อท่อดักท์ | |||
ค่า b | 0.37 | |||
ค่า c [l/sbar] | 7.03 | |||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | 1, 2, 3 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
4, 5 | — | G3/8 | G3/8 |
รหัสสินค้า |
---|
VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1B2 |
VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ไพล็อต อากาศ | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของ สกรู | วัสดุ สไลด์ลูกสูบ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ช่องระบายอากาศนักบิน 82 | ช่องระบายอากาศนักบิน 84 | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 14 | ระดับการป้องกัน | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ตัก | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต | ทิศทางการไหล | เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (นางสาว) | รีเซ็ตวิธีการ | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | ขนาด วาล์ว (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) | b- ค่า | ค่า C (l / sbar) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ (บาร์) | ความดัน ไพล็อต สูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | การเชื่อมต่อสายไฟ รูระบาย | ความเหมาะสมสำหรับ สุญญากาศ | ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0 (ไมโครวินาที) | ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ (ไมโครวินาที) | สื่อปฏิบัติการ | สื่อ ไพล็อต | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | การแทนที่ด้วยตนเอง | ชนิดการติดตั้ง | ประเภทการกระตุ้น | ตำแหน่ง การประกอบ | หมวด ATEX สำหรับฝุ่น | ก๊าซประเภท ATEX | การอนุญาต | เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย | เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ลักษณะของ ขดลวด | รอบหน้าที่ | ฟังก์ชั่น ชั่นอากาศเสีย | การป้องกันและป้องกันการระเบิด | การรับรองการป้องกันการระเบิดนอกสหภาพยุโรป | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ที่ระเบิดได้ | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | พัลส์ทดสอบลบสูงสุดพร้อมลอจิก 1 (µs) | พัลส์ทดสอบบวกสูงสุดพร้อมลอจิก 0 (µs) | ตำแหน่งติดตั้ง | ส่วนตัดขวาง ตัวนำ ขนาดเกลียว | ขนาดเกลียว | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและ ไพล็อต | คาบเกี่ยวกัน | การปฏิบัติตาม PWIS | การเชื่อมต่อสายไฟ ออริฟิส ไล่ | หลักการ กระบวนการซีล | ความต้านทานแรงกระแทก | การออกแบบ โครงสร้าง | การสลับการกลับเวลา (นางสาว) | ประเภท (จุดระเบิด) ป้องกันฝุ่น | ประเภทของการกระตุ้น | ประเภทของ อุปกรณ์ควบคุม | ประเภทของการป้องกันประกายไฟสำหรับก๊าซ | ประเภทของการขับเครื่องบิน | มาร์คกิ้ง UKCA (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ความทนต่อการสั่นสะเทือน | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,327.46 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | อลูมิเนียมดายคาส, พ่นสี | NBR, HNBR | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | - | G3/8 | M5 | - | - | - | IP65 | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | คาบเกี่ยวกัน | 9.4 | 2300 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 58 | 16 | 31 | 24 DC | 0.3 | 9.9 | 2.5 | 10 | - | - | -10 | 60 | -10 | 60 | ไม่ได้ต่อท่อดักท์ | - | 2000 | 3600 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 575574 | 405 | ||
฿ 3,327.46 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | โซลินอยด์วาล์ว | - | อลูมิเนียมดายคาส, พ่นสี | NBR, HNBR | เหล็กกล้า, ชุบผิวนิกเกิล | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | - | G3/8 | M5 | - | - | - | IP65 | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | คาบเกี่ยวกัน | 9.4 | 2300 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 58 | 16 | 31 | 24 DC | 0.3 | 9.9 | 2.5 | 10 | - | - | -10 | 60 | -10 | 60 | ไม่ได้ต่อท่อดักท์ | - | 2000 | 3600 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 575570 | 405 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง