(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อฟิตติ้ง | อัตราการไหล kv (ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง) | ผสม.ความดัน ปานกลาง (บาร์) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,968.60 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1492114 | 1500 | ||
฿ 3,299.09 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1492112 | 1000 | ||
฿ 3,299.09 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1492304 | 1000 | ||
฿ 3,299.09 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1492110 | 1000 | ||
฿ 4,968.60 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 1492113 | 1500 | ||
฿ 3,299.09 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 13.5 | 2350 | 180 | 130 | G3/8 | 2.2 | 10 | 1492111 | 1000 | ||
฿ 25,794.32 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 50 | 29900 | 2140 | 1220 | G2 | 28 | 6 | 1492309 | 6500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | ทองเหลืองหล่อ | วัสดุ ซีล | NBR | วัสดุ ของ สกรู | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP65 | ฟังก์ชั่น วาล์ว | 2/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ |
ความดัน ขนาดเกลียว ของ PN ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | 40 | ความดัน ปานกลางขั้นต่ำ(บาร์) | 0 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -10 |
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 80 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 35 |
กลาง | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำ, ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกลาง, น้ำมันแร่, ก๊าซเฉื่อย, ของไหลอื่นตามคำร้องขอ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง