(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ยูนิเวอร์แซลวาล์ว รุ่น CPE18 จาก FESTO
- ขนาดที่เพิ่มประสิทธิภาพ: โซลินอยด์วาล์ว CPE, Compact Performance โดดเด่นด้วยความกว้างน้อยที่สุดและใช้พลังงานต่ำที่อัตราการไหลสูง
- สามารถติดตั้งได้โดยตรงที่ไซต์งาน: บนกระบอกสูบ บนส่วนประกอบของระบบที่กำลังเคลื่อนที่ การติดตั้งที่ยืดหยุ่นผ่านการติดตั้งแบบแยกส่วน
- ความยาวท่อสั้นที่ต้องการปริมาณอากาศน้อยที่สุด: เวลาเปลี่ยนสั้น, เวลาตอบสนองสั้นมาก
- การติดตั้งที่เพิ่มประสิทธิภาพ: รอบเครื่องสั้นลง, ปริมาณมากขึ้น, ใช้พลังงานต่ำ
ฟังก์ชันวาล์ว | 3/2 | 5/2 | 5/3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งปกติ | G | O | — | — | G | B | E | |
ตำแหน่งที่มั่นคง | โมโนสเตเบิล | ไบสเตเบิล | โมโนสเตเบิล | |||||
วิธีการรีเซ็ต: สปริงนิวเมติกส์ | มี | — | ไม่มี | |||||
วิธีการรีเซ็ต: สปริงเชิงกล | ไม่มี | — | มี | |||||
การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | |||||||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | |||||||
ซ้อน | คาบเกี่ยวกัน | |||||||
ชนิดการควบคุม | ไฟฟ้า | |||||||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | |||||||
อินเตอร์เฟสไพล็อต | ตามมาตรฐาน ISO 15218 หรือไม่มีในกรณีเป็นวาล์วไพล็อตแบบรวมในตัว | |||||||
การจ่ายลมไพล็อต | ภายในหรือภายนอก | |||||||
ทิศทางการไหล | — | กลับทางได้กรณีเป็นการจ่ายลมไพล็อตภายนอก | ||||||
ฟังก์ชันไอเสีย | — | มีการควบคุมการไหล | ||||||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มีล็อค, เพิ่มการล็อคได้จากอุปกรณ์เสริม | |||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | |||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | 1, 2, 4 | การเชื่อมต่อเกลียว: G1/4 การเชื่อมต่อ QS: Ø 8 หรือ Ø 10 มม. | ||||||
3, 5 | การเชื่อมต่อเกลียว: G1/4 | |||||||
12, 14 | การเชื่อมต่อเกลียว: M5; การเชื่อมต่อ QS: Ø 4 มม. | |||||||
82, 84 | การเชื่อมต่อเกลียว: M5 | |||||||
ความกว้างกำหนด [มม.] | 8 | |||||||
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min] | G 1/4 | 1300 | 1300 | 1450 | 1200 | 1300 | ||
QS8 | 850 | 780 | ||||||
QS10 | 1000 | 1050 | 1000 | |||||
เวลาเปลี่ยน [ms] | เปิด/ปิด | 28/18, 36/30 | 26/20, 32/30 | — | 20/38, 20/34 | |||
การเปลี่ยนแปลง | — | 13, 15 | — | |||||
รอบการทำงาน [%] | 100 | |||||||
ความกว้าง [มม.] | 18 | |||||||
เป็นไปตามมาตรฐาน | ISO 15218 ในกรณีที่เป็นอินเตอร์เฟสกับวาล์วไพล็อต | |||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ช่องระบายอากาศนักบิน 84 | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 14 | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต | ทิศทางการไหล | เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (นางสาว) | รีเซ็ตวิธีการ | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ (บาร์) | ความดัน ไพล็อต สูงสุด (บาร์) | สื่อ ไพล็อต | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,415.49 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 7 วัน | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1300 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163141 | 150 | ||
฿ 6,807.51 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163149 | - | ||
฿ 6,906.11 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163157 | - | ||
฿ 6,606.15 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1300 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163145 | 150 | ||
฿ 7,169.82 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163153 | - | ||
฿ 7,271.40 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163161 | - | ||
฿ 6,415.49 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1700 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163140 | 150 | ||
฿ 6,807.51 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163148 | - | ||
฿ 6,906.11 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163156 | - | ||
฿ 6,606.15 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1700 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163144 | 150 | ||
฿ 7,169.82 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163152 | - | ||
฿ 7,271.40 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163160 | - | ||
฿ 11,066.28 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1300 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170251 | 280 | ||
฿ 11,654.32 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 780 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170257 | - | ||
฿ 11,401.60 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170263 | - | ||
฿ 11,448.21 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1300 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170252 | 280 | ||
฿ 11,960.40 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 780 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170258 | - | ||
฿ 12,104.41 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1000 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170264 | - | ||
฿ 11,066.28 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1200 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170249 | 280 | ||
฿ 11,654.32 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 780 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170255 | - | ||
฿ 11,401.60 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170261 | - | ||
฿ 11,448.21 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1200 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170250 | 280 | ||
฿ 11,960.40 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 780 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170256 | - | ||
฿ 12,104.41 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1000 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170262 | - | ||
฿ 11,066.28 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1450 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170247 | 280 | ||
฿ 11,654.32 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170253 | - | ||
฿ 11,401.60 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1050 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 170259 | - | ||
฿ 11,448.21 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1450 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170248 | 280 | ||
฿ 11,960.40 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 850 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170254 | - | ||
฿ 12,104.41 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1050 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170260 | - | ||
฿ 9,039.06 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1500 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 13 | - | - | - | 24 DC | 2 | - | - | - | 163143 | 270 | ||
฿ 9,625.91 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 13 | - | - | - | 24 DC | 2 | - | - | - | 163151 | - | ||
฿ 9,775.59 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 13 | - | - | - | 24 DC | 2 | - | - | - | 163159 | - | ||
฿ 9,422.16 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1500 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 13 | - | - | - | 24 DC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163147 | 270 | ||
฿ 10,354.12 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 850 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 13 | - | - | - | 24 DC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163155 | - | ||
฿ 10,502.61 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1000 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 13 | - | - | - | 24 DC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163163 | - | ||
฿ 6,749.89 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1500 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163142 | 220 | ||
฿ 7,337.93 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163150 | - | ||
฿ 7,488.20 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 24 DC | 2.5 | - | - | - | 163158 | - | ||
฿ 6,942.34 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1500 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163146 | 220 | ||
฿ 7,702.04 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163154 | - | ||
฿ 7,851.72 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 24 DC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163162 | - | ||
฿ 6,666.73 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1300 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163761 | 150 | ||
฿ 7,059.35 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163769 | - | ||
฿ 7,159.14 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163777 | - | ||
฿ 6,859.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1300 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163765 | 150 | ||
฿ 7,423.47 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163773 | - | ||
฿ 7,522.06 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163781 | - | ||
฿ 6,666.73 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1700 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163760 | 150 | ||
฿ 7,059.35 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163768 | - | ||
฿ 7,159.14 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163776 | - | ||
฿ 6,859.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1700 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163764 | 150 | ||
฿ 7,423.47 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163772 | - | ||
฿ 7,522.06 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163780 | - | ||
฿ 11,573.54 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1300 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170287 | 280 | ||
฿ 11,746.40 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 780 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170293 | - | ||
฿ 11,891.55 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170299 | - | ||
฿ 11,547.32 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1300 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170288 | 280 | ||
฿ 12,448.65 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 780 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170294 | - | ||
฿ 12,594.35 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, มีความดัน | 1000 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170300 | - | ||
฿ 11,573.54 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1200 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170285 | 280 | ||
฿ 11,746.40 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 780 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170291 | - | ||
฿ 11,891.55 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170297 | - | ||
฿ 11,547.32 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1200 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170286 | 280 | ||
฿ 12,448.65 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 780 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170292 | - | ||
฿ 12,594.35 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ระบาย | 1000 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170298 | - | ||
฿ 11,573.54 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1450 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170283 | 280 | ||
฿ 11,746.40 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170289 | - | ||
฿ 11,891.55 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1050 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 170295 | - | ||
฿ 11,547.32 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1450 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170284 | 280 | ||
฿ 12,448.65 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 850 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170290 | - | ||
฿ 12,594.35 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/3, ปิด | 1050 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 38 | 20 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 170296 | - | ||
฿ 9,545.12 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1500 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 13 | - | - | - | 110 AC | 2 | - | - | - | 163763 | 270 | ||
฿ 10,132.55 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 13 | - | - | - | 110 AC | 2 | - | - | - | 163771 | - | ||
฿ 10,282.25 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 13 | - | - | - | 110 AC | 2 | - | - | - | 163779 | - | ||
฿ 9,927.65 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1500 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 13 | - | - | - | 110 AC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163767 | 270 | ||
฿ 10,860.18 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 850 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 13 | - | - | - | 110 AC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163775 | - | ||
฿ 11,009.86 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, ไบสเตเบิล | 1000 | ภายนอก | กลับด้านได้ | 13 | - | - | - | 110 AC | -0.9 | 2 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163783 | - | ||
฿ 7,005.89 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1500 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163762 | 220 | ||
฿ 7,590.36 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163770 | - | ||
฿ 7,741.24 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 110 AC | 2.5 | - | - | - | 163778 | - | ||
฿ 7,195.38 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1500 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163766 | 220 | ||
฿ 7,954.47 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | QS-8 | G1/4 | QS-8 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163774 | - | ||
฿ 8,105.34 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | QS-10 | G1/4 | QS-10 | M5 | M5 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายนอก | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 26 | 110 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163782 | - | ||
฿ 6,666.73 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1300 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 163785 | 150 | ||
฿ 7,059.35 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 163793 | - | ||
฿ 7,159.14 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 230 AC | 2.5 | - | - | - | 163801 | - | ||
฿ 6,859.78 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1300 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163789 | 150 | ||
฿ 7,423.47 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-8 | QS-8 | - | - | QS-8 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 850 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163797 | - | ||
฿ 7,522.06 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-10 | QS-10 | - | - | QS-10 | - | - | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 1000 | ภายนอก | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 18 | 28 | 230 AC | -0.9 | 2.5 | 10 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 163805 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | วัสดุ ซีล | NBR | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
ช่องระบายอากาศนักบิน 82 | M5 | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 | M5 | ระดับการป้องกัน | IP65 |
ตัก | คาบเกี่ยวกัน | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 18 | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 8 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -5 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 50 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 50 | ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0(ไมโครวินาที) | 3300 |
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ(ไมโครวินาที) | 3100 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง