(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชันวาล์ว | โซลินอยด์เดี่ยว, 3/2 ทาง |
---|---|
การออกแบบ | วาล์วก้านลิ้นระบายความดัน |
ซ้อน | ซ้อนด้านใต้ |
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม |
วิธีรีเซต | สปริงเชิงกล |
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า |
ชนิดการควบคุม | โดยตรง |
ทิศทางการไหล | กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด |
ฟังก์ชันไอเสีย | มีการควบคุมการไหล |
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มีล็อค |
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
ความกว้าง [มม.] | 10 |
ขนาดตาข่าย [มม.] | 14 (ระยะห่างต่ำสุด 4 มม.) |
ความกว้างกำหนด [มม.] | 2 |
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min] | 100 |
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | เกลียวเชื่อมต่อ M7 |
คอนเนคเตอร์ Push-in สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 4 มม. | |
น้ำหนักสินค้า [g] | 60 |
ชนิด | มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไว | ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไว |
---|---|---|
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | |
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | -0.9 ถึง +8 | |
ความดันขณะใช้งาน: กลับด้านใด้ [บาร์] | -0.9 ถึง +1 | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -5 ถึง +60 | |
อุณหภูมิของของไหล [℃] | -5 ถึง +60 | |
อุณหภูมิที่จำกัดของของไหลและบรรยากาศแวดล้อม | เป็นตัวเปลี่ยนความถี่ | |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | |
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | — |
เครื่องหมาย KC | KC EMC | — |
การรับรอง | การรับรองจาก c UL us (OL) | การรับรองจาก c UL us (OL) |
เครื่องหมายการค้า RCM | — |
รหัสสินค้า |
---|
MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 |
MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 11 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 33 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด (เฮิร์ตซ์) | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | ทิศทางการไหล | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | ความยาว สายไฟ (ม.) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,065.01 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | QS-4 | QS-4 | QS-4 | - | - | - | - | QS-4 | 330 | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 100 | กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด | 2 | 1.7 | - | 196135 | 60 | ||
฿ 4,271.60 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | QS-4 | QS-4 | QS-4 | - | - | - | - | QS-4 | 330 | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 100 | กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด | 2 | 1.7 | 2.5 | 196137 | 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | ซิงค์ดายคาส, เคลือบผิว | วัสดุ ซีล | NBR, HNBR | วัสดุ ของ สกรู | เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP65 | ตัก | ซ้อนด้านใต้ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10 |
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 2 | รีเซ็ตวิธีการ | สปริงเชิงกล | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | 24 DC |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.9 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 8 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -5 |
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง