1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE2 (รหัสสินค้า)

SOLENOID VALVES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE2
  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,053.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE2

221302444248

คุณสมบัติ

221302444248

รายละเอียดจำเพาะ

ฟังก์ชันวาล์วโซลินอยด์เดี่ยว, 3/2 ทาง
การออกแบบวาล์วก้านลิ้นระบายความดัน
ซ้อนซ้อนด้านใต้
กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
วิธีรีเซตสปริงเชิงกล
ชนิดการขับเคลื่อนไฟฟ้า
ชนิดการควบคุมโดยตรง
ทิศทางการไหลกลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด
ฟังก์ชันไอเสียมีการควบคุมการไหล
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลไม่มีล็อค
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ความกว้าง [มม.]10
ขนาดตาข่าย [มม.]14 (ระยะห่างต่ำสุด 4 มม.)
ความกว้างกำหนด [มม.]2
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min]100
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์เกลียวเชื่อมต่อ M7
คอนเนคเตอร์ Push-in 
สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ 4 มม.
น้ำหนักสินค้า [g]60

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ชนิดมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไวไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไว
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถหล่อลื่นได้ 
(ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
ความดันในการใช้งาน [บาร์]-0.9 ถึง +8
ความดันขณะใช้งาน: กลับด้านใด้ [บาร์]-0.9 ถึง +1
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-5 ถึง +60
อุณหภูมิของของไหล [℃]-5 ถึง +60
อุณหภูมิที่จำกัดของของไหลและบรรยากาศแวดล้อมเป็นตัวเปลี่ยนความถี่
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง)ตามมาตรฐาน EU EMC Directive
เครื่องหมาย KCKC EMC
การรับรองการรับรองจาก c UL us (OL)การรับรองจาก c UL us (OL)
เครื่องหมายการค้า RCM
รหัสสินค้า
MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 11 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 33 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(เฮิร์ตซ์)
ฟังก์ชั่น วาล์ว ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
ทิศทางการไหล เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
ความยาว สายไฟ
(ม.)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 4,271.60

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 31 วัน -QS-4QS-4QS-4----QS-43303/2, ปิด, โมโนสเตเบิล100กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด21.72.519613760

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ ซิงค์ดายคาส, เคลือบผิว วัสดุ ซีล NBR, HNBR วัสดุ ของ สกรู เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี
ระดับการป้องกัน IP65 ตัก ซ้อนด้านใต้ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 10
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 2 รีเซ็ตวิธีการ สปริงเชิงกล แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) 24 DC
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) -0.9 แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) 8 อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) -5
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 60 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 60
สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MHE2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHE2-M1H-3/2O-QS-4
MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K
MHE2-MS1H-3/2G-M7
MHE2-MS1H-3/2O-M7
MHE2-MS1H-3/2O-QS-4
MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 11 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 33 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(เฮิร์ตซ์)
ฟังก์ชั่น วาล์ว ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
ทิศทางการไหล เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
ความยาว สายไฟ
(ม.)
ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 3,258.31

1 ชิ้น 31 วัน --QS-4---QS-4QS-4QS-41303/2, เปิด, โมโนสเตเบิล100กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด3.57-19615460

฿ 3,477.80

1 ชิ้น 31 วัน --QS-4---QS-4QS-4QS-41303/2, เปิด, โมโนสเตเบิล100กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด3.572.519615660

฿ 3,864.94

1 ชิ้น 7 วัน -M7M7M7----M73303/2, ปิด, โมโนสเตเบิล100กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด21.7-19613160

฿ 3,864.94

1 ชิ้น 7 วัน --M7---M7M7M73303/2, เปิด, โมโนสเตเบิล100กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด21.7-19615160

฿ 4,065.01

1 ชิ้น 8 วัน --QS-4---QS-4QS-4QS-43303/2, เปิด, โมโนสเตเบิล100กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด21.7-19615560

฿ 4,271.60

1 ชิ้น 61 วัน --QS-4---QS-4QS-4QS-43303/2, เปิด, โมโนสเตเบิล100กลับด้านได้แบบมีข้อจำกัด21.72.519615760