(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MHJ9-QS-4-LF |
MHJ9-QS-4-MF |
MHJ9-QS-6-HF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด (เฮิร์ตซ์) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | b- ค่า | ค่า C (l / sbar) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,434.56 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 500 | 50 | 0.5 | 0.2 | 8 | 572079 | |||
฿ 2,434.56 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 1000 | 100 | 0.38 | 0.4 | 6 | 553118 | |||
฿ 2,434.56 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | QS-6 | QS-6 | QS-6 | 500 | 160 | 0.36 | 0.66 | 6 | 567790 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | เสริม PA | วัสดุ ซีล | HNBR | วัสดุ ของ สกรู | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) | 12-53 | ระดับการป้องกัน | IP40 | ฟังก์ชั่น วาล์ว | 2/2, ปิด, โมโนสเตเบิล |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 9 | ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | รีเซ็ตวิธีการ | สปริงนิวเมติกส์ |
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | 24 DC | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 0.5 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -5 |
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 |
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -20 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 50 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | น้ำหนัก(ก.) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง