(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | โซลินอยด์วาล์วพร้อมคอยล์ F ตามที่เลือกใช้ | โซลินอยด์วาล์วพร้อมคอยล์โซลินอยด์ที่ติดตั้ง | |
---|---|---|---|
ฟังก์ชันวาล์ว | โซลินอยด์เดี่ยว, 5/2 ทางหรือ 3/2 ทาง | ||
สอดคล้องกับ | VDI/VDE 3845 (NAMUR) | ||
ความกว้าง [มม.] | 53 | ||
การออกแบบ | บ่ารองดิสก์ | ||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | ||
ชนิดการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า | ||
วิธีรีเซต | สปริงเชิงกล | ||
ชนิดการควบคุม | แบบไพล็อต | ||
ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | ||
ฟังก์ชันไอเสีย | อุปกรณ์ควบคุม การไหล | ||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | มีล็อค, ไม่มีล็อค | ||
ประเภทของการติดตั้ง | บนรางแมนิโฟลด์ | ||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||
ซ้อน | ซ้อนด้านใต้ | ||
การเชื่อมต่อช่องระบาย | ภายใน | ||
ขนาดที่กำหนด [มม.] | 7 | ||
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min] | 1 > 2, 2 > 3 | 900 | |
อากาศระบายไหลกลับ 2 > 4 | 150 | ||
ค่า b | 0.33 | ||
ค่า C [l/sbar] | 4.2 | ||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | 1, 3, 5 | G 1/4 | |
2, 4 | รูปแบบพอร์ตตามมาตรฐาน NAMUR | ||
พอร์ตระบายไพล็อต 84 | M5 | ||
น้ำหนักสินค้า [g] | 280 | 350 |
รหัสสินค้า |
---|
NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,831.86 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | วัสดุ ซีล | NBR | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | G1/4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | แผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | G1/4 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ฐานย่อย | ช่องระบายอากาศนักบิน 84 | M5 |
ฟังก์ชั่น วาล์ว | 5/2 หรือ 3/2, โมโนสเตเบิล | ตัก | ซ้อนด้านใต้ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 53 |
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 7 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน(ลิตร / นาที) | 900 | ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ |
รีเซ็ตวิธีการ | สปริงเชิงกล | เวลาปิดเครื่อง(นางสาว) | 100 | เวลาเปิดเครื่อง(นางสาว) | 50 |
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | ด้วยคอยล์โซลินอยด์, สั่งซื้อแยกต่างหาก | b- ค่า | 0.33 | ค่า C(l / sbar) | 4.2 |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 2 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -5 |
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 40 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 40 |
การเชื่อมต่อสายไฟ รูระบาย | ภายใน | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ส่วน ผู้ผลิต # | 535987 | น้ำหนัก(ก.) | 280 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ NVF3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง