1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VMPA1 (รหัสสินค้า)

SOLENOID VALVES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VMPA1
  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VMPA1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,602.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Festo VMPA1 ซีรีส์ วาล์ว แม่เหล็ก

  • ฟังก์ชั่น วาล์ว: การกำหนดค่า 2 × 2/2, 2 × 3/2, 5/2, 5/3
  • การเชื่อมต่อไฟฟ้า: ปลั๊ก M8 × 1 4 ขาพิน
  • การติดตั้ง: รูทะลุ ตำแหน่ง ใดก็ได้
  • การเชื่อมต่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม: M7, G1/8
  • ความดันในการใช้งาน: -0.9 ถึง 10 บาร์
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -5 ถึง +50° ซ
  • วัสดุ ซีล: NBR
  • สื่อปฏิบัติการ: อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VMPA1

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VMPA1

รายละเอียดจำเพาะ

ความกว้าง10 mm14 mm20 mm
การเชื่อมต่อไฟฟ้าปลั๊ก, M8x1, 4 พิน, ตามมาตรฐาน EN 60947-5-2
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์
พอร์ตจ่าย 1M7G1/8G1/8
พอร์ตระบาย3M7G1/8G1/8
5M7G1/8G1/8
พอร์ตการทำงาน2M7G1/8G1/8
4M7G1/8G1/8
พอร์ตลมไพล็อต 12/14M5M5M5
พอร์ตลมระบายไพล็อต 82/84M5M5M5

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ชนิดVMPA: -1VMPA: -EX1E
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
ความดันในการใช้งาน [บาร์]การจ่ายลมไพล็อตภายใน3 ถึง 8
การจ่ายลมไพล็อตภายนอก-0.9 ถึง 10
ความดันไพล็อต [บาร์]3 ถึง 8
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-5 ถึง +50
เครื่องหมาย CEตามมาตรฐาน EU EMC Directiveตามมาตรฐาน EU EMC Directive
ตามมาตรฐาน EU Explosion Protection Directive (ATEX)
รหัสสินค้า
VMPA1-M1H-MU-PI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ระดับการป้องกัน ฟังก์ชั่น วาล์ว ตัก ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ทิศทางการไหล เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(นางสาว)
รีเซ็ตวิธีการ เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ
(บาร์)
ความเหมาะสมสำหรับ สุญญากาศ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า การแทนที่ด้วยตนเอง ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,602.88

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 31 วัน PPA-เสริมความแข็งแรง------IP65, สถานะหลังติดตั้ง, ตามมาตรฐาน IEC 605295/2, โมโนสเตเบิลซ้อนด้านใต้140 -190-กลับด้านได้-สปริงเชิงกล1410-0.9104มี3 - ความเค้นการกัดกร่อนสูง-มีล็อค, ไม่มีล็อค55311335

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ซีล NBR ขนาด วาล์ว(มิลลิเมตร) 10 แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) 24 DC
ความดัน ไพล็อต สูงสุด(บาร์) 8 อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) -5 อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) 50
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 50 อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) -20
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) 40 ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0(ไมโครวินาที) 400 ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ(ไมโครวินาที) 200
สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VMPA1-M1H-MU-PI ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VMPA1

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VMPA1-M1H-E-PI
VMPA1-M1H-G-PI
VMPA1-M1H-H-PI
VMPA1-M1H-N-PI
VMPA1-M1H-NS-PI
VMPA1-M1H-W-PI
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ระดับการป้องกัน ฟังก์ชั่น วาล์ว ตัก ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ทิศทางการไหล เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(นางสาว)
รีเซ็ตวิธีการ เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ
(บาร์)
ความเหมาะสมสำหรับ สุญญากาศ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า การแทนที่ด้วยตนเอง ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 4,159.33

1 ชิ้น 8 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีด------IP65, ตามมาตรฐาน IEC 605295/3, ระบายคาบเกี่ยวกัน240-กลับด้านได้15สปริงเชิงกล3510-0.9103มี1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ-มีล็อค, ไม่มีล็อค53334656

฿ 4,159.33

1 ชิ้น 7 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีด------IP655/3, ปิดคาบเกี่ยวกัน320-กลับด้านได้15สปริงเชิงกล3510-0.9103มี1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ--53334556

฿ 3,881.28

1 ชิ้น 31 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีด------IP65, ตามมาตรฐาน IEC 605292x3/2, เปิด/ปิด, โมโนสเตเบิลคาบเกี่ยวกัน300-ไม่สามารถย้อนกลับได้-สปริงนิวเมติกส์20103103ไม่มี1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ-มีล็อค, ไม่มีล็อค53334956

฿ 3,881.28

1 ชิ้น 31 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีด------IP65, ตามมาตรฐาน IEC 605292x3/2, เปิด, โมโนสเตเบิลคาบเกี่ยวกัน300-ไม่สามารถย้อนกลับได้-สปริงนิวเมติกส์20103103ไม่มี1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ-มีล็อค, ไม่มีล็อค53334856

฿ 4,049.21

1 ชิ้น 31 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีด------IP65, ตามมาตรฐาน IEC 605292x3/2, เปิด, โมโนสเตเบิลคาบเกี่ยวกัน300-กลับด้านได้-สปริงเชิงกล1614-0.983มี1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ-มีล็อค, ไม่มีล็อค55683956

฿ 3,705.55

1 ชิ้น 31 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีด------IP65, ตามมาตรฐาน IEC 605293/2, เปิด, โมโนสเตเบิลคาบเกี่ยวกัน255-กลับด้านได้-สปริงนิวเมติกส์2010-0.9103มี1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ-มีล็อค, ไม่มีล็อค54005049