(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Festo VMPA1 ซีรีส์ วาล์ว แม่เหล็ก
ความกว้าง | 10 mm | 14 mm | 20 mm | |
---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ปลั๊ก, M8x1, 4 พิน, ตามมาตรฐาน EN 60947-5-2 | |||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | |||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | ||||
พอร์ตจ่าย 1 | M7 | G1/8 | G1/8 | |
พอร์ตระบาย | 3 | M7 | G1/8 | G1/8 |
5 | M7 | G1/8 | G1/8 | |
พอร์ตการทำงาน | 2 | M7 | G1/8 | G1/8 |
4 | M7 | G1/8 | G1/8 | |
พอร์ตลมไพล็อต 12/14 | M5 | M5 | M5 | |
พอร์ตลมระบายไพล็อต 82/84 | M5 | M5 | M5 |
ชนิด | VMPA: -1 | VMPA: -EX1E | |
---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | ||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | ||
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | การจ่ายลมไพล็อตภายใน | 3 ถึง 8 | |
การจ่ายลมไพล็อตภายนอก | -0.9 ถึง 10 | ||
ความดันไพล็อต [บาร์] | 3 ถึง 8 | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -5 ถึง +50 | ||
เครื่องหมาย CE | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | |
— | ตามมาตรฐาน EU Explosion Protection Directive (ATEX) |
รหัสสินค้า |
---|
VMPA1-M1H-X-PI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ระดับการป้องกัน | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ตัก | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต | ทิศทางการไหล | เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (นางสาว) | รีเซ็ตวิธีการ | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ (บาร์) | ความเหมาะสมสำหรับ สุญญากาศ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | การแทนที่ด้วยตนเอง | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,421.41 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | - | - | - | - | - | - | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | คาบเกี่ยวกัน | 255 | - | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | มี | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 534415 | 49 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ซีล | NBR | ขนาด วาล์ว(มิลลิเมตร) | 10 | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | 24 DC |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ไพล็อต สูงสุด(บาร์) | 8 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -5 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 50 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 50 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -20 |
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 40 | ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0(ไมโครวินาที) | 400 | ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ(ไมโครวินาที) | 200 |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VMPA1-M1H-X-PI ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VMPA1
รหัสสินค้า |
---|
VMPA1-M1H-B-PI |
VMPA1-M1H-D-PI |
VMPA1-M1H-DS-PI |
VMPA1-M1H-E-M7-PI |
VMPA1-M1H-E-PI |
VMPA1-M1H-G-M7-PI |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ระดับการป้องกัน | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ตัก | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต | ทิศทางการไหล | เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (นางสาว) | รีเซ็ตวิธีการ | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ (บาร์) | ความเหมาะสมสำหรับ สุญญากาศ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | การแทนที่ด้วยตนเอง | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,159.33 | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | - | - | - | - | - | - | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 5/3, มีความดัน | คาบเกี่ยวกัน | 300 | - | กลับด้านได้ | 15 | สปริงเชิงกล | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | มี | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 533344 | 56 | ||
฿ 3,881.28 | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | - | - | - | - | - | - | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 2x2/2 ปิด, โมโนสเตเบิล | คาบเกี่ยวกัน | 230 | - | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | ไม่มี | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 533350 | 56 | ||
฿ 4,049.21 | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | - | - | - | - | - | - | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 2x2/2 ปิด, โมโนสเตเบิล | คาบเกี่ยวกัน | 230 | - | กลับด้านได้ | - | สปริงเชิงกล | 16 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | มี | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 556841 | 56 | ||
฿ 6,998.96 | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | - | - | - | - | - | - | IP65 | 5/3, ระบาย | คาบเกี่ยวกัน | 240 | - | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 35 | 10 | 3 | 8 | 3 | ไม่มี | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | - | 533380 | 143 | ||
฿ 4,159.33 | 1 ชิ้น | 8 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | - | - | - | - | - | - | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 5/3, ระบาย | คาบเกี่ยวกัน | 240 | - | กลับด้านได้ | 15 | สปริงเชิงกล | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | มี | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 533346 | 56 | ||
฿ 6,998.96 | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | - | - | - | - | - | - | IP65 | 5/3, ปิด | คาบเกี่ยวกัน | 320 | - | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงเชิงกล | 35 | 10 | 3 | 8 | 3 | ไม่มี | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | - | 533379 | 143 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง