(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Festo VMPA2 ซีรีส์ วาล์ว แม่เหล็ก
ความกว้าง | 10 mm | 14 mm | 20 mm | ||
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ปลั๊ก, M8x1, 4 พิน, ตามมาตรฐาน EN 60947-5-2 | ||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | ||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | |||||
พอร์ตจ่าย 1 | M7 | G1/8 | G1/8 | ||
พอร์ตระบาย | 3 | M7 | G1/8 | G1/8 | |
5 | M7 | G1/8 | G1/8 | ||
พอร์ตการทำงาน | 2 | M7 | G1/8 | G1/8 | |
4 | M7 | G1/8 | G1/8 | ||
พอร์ตลมไพล็อต 12/14 | M5 | M5 | M5 | ||
พอร์ตลมระบายไพล็อต 82/84 | M5 | M5 | M5 |
ชนิด | VMPA: -1 | VMPA: -EX1E | |||
---|---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | ||||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ) | ||||
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | การจ่ายลมไพล็อตภายใน | 3 ถึง 8 | |||
การจ่ายลมไพล็อตภายนอก | -0.9 ถึง 10 | ||||
ความดันไพล็อต [บาร์] | 3 ถึง 8 | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -5 ถึง +50 | ||||
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง) | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | ตามมาตรฐาน EU EMC Directive | |||
— | ตามมาตรฐาน EU Explosion Protection Directive (ATEX) |
รหัสสินค้า |
---|
VMPA2-M1H-X-PI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระดับการป้องกัน | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | ทิศทางการไหล | เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (นางสาว) | รีเซ็ตวิธีการ | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ความเหมาะสมสำหรับ สุญญากาศ | การแทนที่ด้วยตนเอง | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,705.55 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 3/2, ปิด, โมโนสเตเบิล | 470 | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 22 | 13 | -0.9 | 10 | มี | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 537961 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด | วัสดุ ซีล | NBR | ตัก | คาบเกี่ยวกัน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด วาล์ว(มิลลิเมตร) | 20 | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | 24 DC | ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ(บาร์) | 3 |
ความดัน ไพล็อต สูงสุด(บาร์) | 8 | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -5 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 50 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 50 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -20 |
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 40 | ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0(ไมโครวินาที) | 400 | ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ(ไมโครวินาที) | 900 |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VMPA2-M1H-X-PI ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VMPA2
รหัสสินค้า |
---|
VMPA2-M1BH-B-PI |
VMPA2-M1BH-E-PI |
VMPA2-M1BH-G-PI |
VMPA2-M1BH-J-PI |
VMPA2-M1BH-M-PI |
VMPA2-M1BH-W-PI |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระดับการป้องกัน | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | ทิศทางการไหล | เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (นางสาว) | รีเซ็ตวิธีการ | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ความเหมาะสมสำหรับ สุญญากาศ | การแทนที่ด้วยตนเอง | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,678.02 | 1 ชิ้น | 31 วัน | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 5/3, มีความดัน | 550 | กลับด้านได้ | 23 | สปริงเชิงกล | 46 | 11 | -0.9 | 10 | มี | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 8022036 | 100 | ||
฿ 4,678.02 | 1 ชิ้น | 31 วัน | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 5/3, ระบาย | 700 | กลับด้านได้ | 23 | สปริงเชิงกล | 47 | 11 | -0.9 | 10 | มี | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 8022038 | 100 | ||
฿ 4,678.02 | 1 ชิ้น | 31 วัน | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 5/3, ปิด | 750 | กลับด้านได้ | 21 | สปริงเชิงกล | 40 | 10 | -0.9 | 10 | มี | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 8022037 | 100 | ||
฿ 4,346.41 | 1 ชิ้น | 31 วัน | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 5/2, ไบสเตเบิล | 860 | กลับด้านได้ | 22 | - | - | 9 | -0.9 | 10 | มี | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 8022035 | 100 | ||
฿ 3,325.65 | 1 ชิ้น | 31 วัน | IP65, ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 870 | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 28 | 15 | -0.9 | 10 | มี | มีล็อค, ไม่มีล็อค | 8022034 | 100 | ||
฿ 3,565.39 | 1 ชิ้น | 46 วัน | IP65 | 2x3/2, เปิด, โมโนสเตเบิล | 480 | กลับด้านได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 22 | 13 | -0.9 | 10 | มี | - | 8022040 | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง