1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSVA (รหัสสินค้า)

SOLENOID VALVES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSVA
  • โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSVA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,716.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSVA

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSVA

รายละเอียดจำเพาะ

ฟังก์ชันวาล์ว2x 3/2 ทาง5/2 ทาง5/3 ทาง
ตำแหน่งปกติCUHCUE
ตำแหน่งที่มั่นคงโมโนสเตเบิลโมโนสเตเบิลไบสเตเบิลโมโนสเตเบิล
วิธีการรีเซ็ต: สปริงนิวเมติกส์มีมีไม่มี
วิธีการรีเซ็ต: สปริงเชิงกลไม่มีมีมี
การออกแบบสปูลลูกสูบ
กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
ชนิดการควบคุมไฟฟ้า
ชนิดการควบคุมไพล็อตแบบไพล็อต
พอร์ตการจ่ายลมไพล็อตภายในหรือภายนอก
ทิศทางการไหลไม่สามารถย้อนกลับได้กลับทางได้กรณีเป็นการจ่ายลมไพล็อตภายนอก
ฟังก์ชันไอเสียสามารถควบคุมการไหล, ด้วยเพลทควบคุมการไหล, ด้วยฐานย่อยแยกแต่ละฐาน
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลไม่มีล็อค
ประเภทของการติดตั้งบนฐานย่อย
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ความกว้างกำหนด [มม.]9
อัตราการไหลของวาล์ว [l/min]125014001400
อัตราการไหลของวาล์วบนแยกฐานย่อยแต่ละฐาน [l/min]100011001100
อัตราการไหลของวาล์วเชื่อมต่อแบบนิวเมติกส์ [l/min]90011001000
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min]90011001000
เวลาการเปิด/ปิด, สปริงนิวเมติกส์ [ms]20/3325/40
เวลาการเปิด/ปิด, สปริงเชิงกล [ms]20/5220/52
เวลาการเปลี่ยน, Dominant ที่สัญญาณแรก [ms]15
เวลาการเปลี่ยน, Dominant ที่ 14 [ms]25
ไม่ทับซ้อนกันมี
ความกว้าง [มม.]26
พอร์ตบนฐานย่อย1, 2, 3, 4, 5G1/4
12, 14M5
แรงบิดขันแน่นสำหรับติดตั้งวาล์ว [Nm]1.8 ถึง 2.2
น้ำหนักสินค้า [g]270
เป็นไปตามมาตรฐานISO 15407-1
รหัสสินค้า
VSVA-B-B52-H-A1-1R5L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ ของ สกรู การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12/14 แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต เสริม 14 แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ เสริม ไพล็อต 12 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
ระดับการป้องกัน ฟังก์ชั่น วาล์ว ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล ของ วาล์วนิวเมติกส์ บน ฐานรอง/แผ่นรอง ย่อยแต่ละตัว
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล เหมาะสมของ วาล์วนิวเมติกส์ นิวเมติกการไหลที่ต่อกันด้วยลม
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล ของ วาล์วนิวเมติกส์
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ทิศทางการไหล เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(นางสาว)
รีเซ็ตวิธีการ เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
ขนาด วาล์ว
(มิลลิเมตร)
b- ค่า ค่า C
(l / sbar)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต สูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง
(°ค)
ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0
(ไมโครวินาที)
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ
(ไมโครวินาที)
สื่อ ไพล็อต Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 7,088.65

SOLENOID VALVES 1 ชิ้น 8 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีดNBR, HNBR, FPM------ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1----IP65, NEMA 45/2, ไบสเตเบิล269-110011001400ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้15------38---550500500อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง534557270

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัก คาบเกี่ยวกัน แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) 24 DC อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -5
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 50 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VSVA-B-B52-H-A1-1R5L ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSVA

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VSVA-B-B52-D-D1-1R5L
VSVA-B-B52-H-A1-1C1
VSVA-B-B52-H-A2-1C1
VSVA-B-B52-H-A2-1R5L
VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L
VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ วัสดุ ซีล วัสดุ ของ สกรู การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12/14 แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต เสริม 14 แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ เสริม ไพล็อต 12 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
ระดับการป้องกัน ฟังก์ชั่น วาล์ว ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล ของ วาล์วนิวเมติกส์ บน ฐานรอง/แผ่นรอง ย่อยแต่ละตัว
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล เหมาะสมของ วาล์วนิวเมติกส์ นิวเมติกการไหลที่ต่อกันด้วยลม
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล ของ วาล์วนิวเมติกส์
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต ทิศทางการไหล เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
(นางสาว)
รีเซ็ตวิธีการ เวลาปิดเครื่อง
(นางสาว)
เวลาเปิดเครื่อง
(นางสาว)
ขนาด วาล์ว
(มิลลิเมตร)
b- ค่า ค่า C
(l / sbar)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ
(บาร์)
ความดัน ไพล็อต สูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง
(°ค)
ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0
(ไมโครวินาที)
ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ
(ไมโครวินาที)
สื่อ ไพล็อต Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 7,331.24

1 ชิ้น 30 วัน อลูมิเนียมดายคาส, PANBR, HNBR, FPMเหล็กกล้า, ชุบสังกะสีฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1----IP65, NEMA 45/2, ไบสเตเบิล42111300140013002000ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้16------310---5501400900อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน561364439

฿ 5,559.58

1 ชิ้น 8 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีดNBR, HNBRเหล็กกล้า, ชุบสังกะสีฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1, ฐานย่อยขนาด 01 ตามมาตรฐาน VDMA 24563-ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2, ไบสเตเบิล-91100110011001400ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้18---26--210---5501000800อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน546696305

฿ 5,426.52

1 ชิ้น 30 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีดNBR, HNBRเหล็กกล้า, ชุบสังกะสีฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1G1/8, ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1, ฐานย่อยขนาด 02 ตามมาตรฐาน VDMA 24563-ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2, ไบสเตเบิล-5550550550750ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้15---18--210---5501000800อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน546697174

฿ 6,980.60

1 ชิ้น 30 วัน --------ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1, ฐานย่อยขนาด 02 ตามมาตรฐาน VDMA 24563---21.6-26.4IP655/2, ไบสเตเบิล185550550550750ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้10------38---550500500-2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง546769140

฿ 5,143.92

1 ชิ้น 8 วัน อลูมิเนียมดายคาส, PANBR, HNBR, FPMเหล็กกล้า, ชุบสังกะสีฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1----IP65, NEMA 45/2, โมโนสเตเบิล42111300140013002000ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้-สปริงนิวเมติกส์4527---310---5501400900อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน561362426

฿ 4,117.53

1 ชิ้น 7 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีดNBR, HNBRเหล็กกล้า, ชุบสังกะสีฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1, ฐานย่อยขนาด 01 ตามมาตรฐาน VDMA 24563-ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1-IP65, NEMA 45/2, โมโนสเตเบิล-91100110011001400ภายในไม่สามารถย้อนกลับได้-สปริงนิวเมติกส์433526--310---5501000800อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน546700180