(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชันวาล์ว | 2x 3/2 ทาง | 5/2 ทาง | 5/3 ทาง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งปกติ | C | U | H | — | — | C | U | E | |
ตำแหน่งที่มั่นคง | โมโนสเตเบิล | โมโนสเตเบิล | ไบสเตเบิล | โมโนสเตเบิล | |||||
วิธีการรีเซ็ต: สปริงนิวเมติกส์ | มี | มี | — | ไม่มี | |||||
วิธีการรีเซ็ต: สปริงเชิงกล | ไม่มี | มี | — | มี | |||||
การออกแบบ | สปูลลูกสูบ | ||||||||
กลไกการซีล | อ่อนนุ่ม | ||||||||
ชนิดการควบคุม | ไฟฟ้า | ||||||||
ชนิดการควบคุมไพล็อต | แบบไพล็อต | ||||||||
พอร์ตการจ่ายลมไพล็อต | ภายในหรือภายนอก | ||||||||
ทิศทางการไหล | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | กลับทางได้กรณีเป็นการจ่ายลมไพล็อตภายนอก | |||||||
ฟังก์ชันไอเสีย | สามารถควบคุมการไหล, ด้วยเพลทควบคุมการไหล, ด้วยฐานย่อยแยกแต่ละฐาน | ||||||||
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวล | ไม่มีล็อค | ||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | บนฐานย่อย | ||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||||
ความกว้างกำหนด [มม.] | 9 | ||||||||
อัตราการไหลของวาล์ว [l/min] | 1250 | 1400 | 1400 | ||||||
อัตราการไหลของวาล์วบนแยกฐานย่อยแต่ละฐาน [l/min] | 1000 | 1100 | 1100 | ||||||
อัตราการไหลของวาล์วเชื่อมต่อแบบนิวเมติกส์ [l/min] | 900 | 1100 | 1000 | ||||||
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min] | 900 | 1100 | 1000 | ||||||
เวลาการเปิด/ปิด, สปริงนิวเมติกส์ [ms] | 20/33 | 25/40 | — | — | |||||
เวลาการเปิด/ปิด, สปริงเชิงกล [ms] | — | 20/52 | — | 20/52 | |||||
เวลาการเปลี่ยน, Dominant ที่สัญญาณแรก [ms] | — | 15 | — | ||||||
เวลาการเปลี่ยน, Dominant ที่ 14 [ms] | — | 25 | — | ||||||
ไม่ทับซ้อนกัน | มี | ||||||||
ความกว้าง [มม.] | 26 | ||||||||
พอร์ตบนฐานย่อย | 1, 2, 3, 4, 5 | G1/4 | |||||||
12, 14 | M5 | ||||||||
แรงบิดขันแน่นสำหรับติดตั้งวาล์ว [Nm] | 1.8 ถึง 2.2 | ||||||||
น้ำหนักสินค้า [g] | 270 | ||||||||
เป็นไปตามมาตรฐาน | ISO 15407-1 |
รหัสสินค้า |
---|
VSVA-B-B52-D-D1-1R5L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของ สกรู | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12/14 | แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต เสริม 14 | แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ เสริม ไพล็อต 12 | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | ระดับการป้องกัน | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล ของ วาล์วนิวเมติกส์ บน ฐานรอง/แผ่นรอง ย่อยแต่ละตัว (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล เหมาะสมของ วาล์วนิวเมติกส์ นิวเมติกการไหลที่ต่อกันด้วยลม (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล ของ วาล์วนิวเมติกส์ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต | ทิศทางการไหล | เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (นางสาว) | รีเซ็ตวิธีการ | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | ขนาด วาล์ว (มิลลิเมตร) | b- ค่า | ค่า C (l / sbar) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ (บาร์) | ความดัน ไพล็อต สูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง (°ค) | ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0 (ไมโครวินาที) | ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ (ไมโครวินาที) | สื่อ ไพล็อต | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,331.24 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 30 วัน | อลูมิเนียมดายคาส, PA | NBR, HNBR, FPM | เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, ไบสเตเบิล | 42 | 11 | 1300 | 1400 | 1300 | 2000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 16 | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | 1400 | 900 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน | 561364 | 439 |
กำลังโหลด …
ตัก | คาบเกี่ยวกัน | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | 24 DC | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 50 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VSVA-B-B52-D-D1-1R5L ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ VSVA
รหัสสินค้า |
---|
VSVA-B-B52-H-A1-1C1 |
VSVA-B-B52-H-A1-1R5L |
VSVA-B-B52-H-A2-1C1 |
VSVA-B-B52-H-A2-1R5L |
VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L |
VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของ สกรู | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12/14 | แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต เสริม 14 | แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ เสริม ไพล็อต 12 | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | ระดับการป้องกัน | ฟังก์ชั่น วาล์ว | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล ของ วาล์วนิวเมติกส์ บน ฐานรอง/แผ่นรอง ย่อยแต่ละตัว (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล เหมาะสมของ วาล์วนิวเมติกส์ นิวเมติกการไหลที่ต่อกันด้วยลม (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล ของ วาล์วนิวเมติกส์ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ ไพล็อต | ทิศทางการไหล | เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (นางสาว) | รีเซ็ตวิธีการ | เวลาปิดเครื่อง (นางสาว) | เวลาเปิดเครื่อง (นางสาว) | ขนาด วาล์ว (มิลลิเมตร) | b- ค่า | ค่า C (l / sbar) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ความดัน ไพล็อต ขั้นต่ำ (บาร์) | ความดัน ไพล็อต สูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง (°ค) | ชีพจรทดสอบบวกสูงสุดพร้อมสัญญาณ 0 (ไมโครวินาที) | ชีพจรทดสอบค่าลบสูงสุด 1 สัญญาณ (ไมโครวินาที) | สื่อ ไพล็อต | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,559.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR, HNBR | เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1, ฐานย่อยขนาด 01 ตามมาตรฐาน VDMA 24563 | - | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, ไบสเตเบิล | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 18 | - | - | - | 26 | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | 1000 | 800 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน | 546696 | 305 | ||
฿ 7,088.65 | 1 ชิ้น | 8 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, ไบสเตเบิล | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | 500 | 500 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 534557 | 270 | ||
฿ 5,426.52 | 1 ชิ้น | 30 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR, HNBR | เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี | ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | G1/8, ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1, ฐานย่อยขนาด 02 ตามมาตรฐาน VDMA 24563 | - | ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, ไบสเตเบิล | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 15 | - | - | - | 18 | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | 1000 | 800 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน | 546697 | 174 | ||
฿ 6,980.60 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | ฐานย่อย, ขนาด 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1, ฐานย่อยขนาด 02 ตามมาตรฐาน VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, ไบสเตเบิล | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | 500 | 500 | - | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 546769 | 140 | ||
฿ 5,143.92 | 1 ชิ้น | 8 วัน | อลูมิเนียมดายคาส, PA | NBR, HNBR, FPM | เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 1 ตามมาตรฐาน ISO 5599-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, โมโนสเตเบิล | 42 | 11 | 1300 | 1400 | 1300 | 2000 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 45 | 27 | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | 1400 | 900 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน | 561362 | 426 | ||
฿ 4,117.53 | 1 ชิ้น | 7 วัน | อลูมิเนียมหล่อฉีด | NBR, HNBR | เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | G1/4, ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1, ฐานย่อยขนาด 01 ตามมาตรฐาน VDMA 24563 | - | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | ฐานย่อย, ขนาด 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, โมโนสเตเบิล | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | ภายใน | ไม่สามารถย้อนกลับได้ | - | สปริงนิวเมติกส์ | 43 | 35 | 26 | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | 1000 | 800 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน | 546700 | 180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง