(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป | |
---|---|
ประเภทของการติดตั้ง | ผ่าน น็อตขันสลัก |
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ (สามารถหมุนได้ทีละ 45 °บน สายยาง แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ) |
วัสดุ | |
คลองเลื่อย ซีล ตัวเสื้อ | อลูมิเนียม HNBR |
ตัวเสื้อ | PA เหล็กกล้า |
ม้วน | ทองแดง |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS |
ข้อมูล ขดลวด คุณสมบัติ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | 24 V AC | 48 V AC | 110/120 V AC | 230/240 V AC |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย [W] | 2.8 | 2.6 | 2.8 | - | - | - | - |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย Pick-up, 50 เฮิร์ตซ์ [VA] | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.9 |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถือ 50 Hz [VA] | - | - | - | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.8 |
เครื่องวัดความถี่ [Hz] | - | - | - | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม | |||||||
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | 24 V AC | 48 V AC | 110/120 V AC | 230/240 V AC |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +50 | -20 ถึง +50 | |||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | 2 | |||||
เครื่องหมาย CE | - | ตามคำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป | |||||
การรับรอง | c UL us - ได้รับการยอมรับ (OL) | - | c UL us - Reュ ได้รับการยอมรับ (OL) | - | - | ||
ผู้ออกใบรับรอง | DNVGL-TAA000011J | DNVGL-TAA000011J |
ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป | |
---|---|
ประเภทของการติดตั้ง | ผ่าน น็อตขันสลัก |
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ (สามารถหมุนได้ทีละ 45 °บน สายยาง แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ) |
วัสดุ | |
คลองเลื่อย ซีล ตัวเสื้อ | อลูมิเนียม HNBR |
ตัวเสื้อ | PA เหล็กกล้า |
ม้วน | ทองแดง |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS |
ข้อมูล ขดลวด คุณสมบัติ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | 24 V AC | 48 V AC | 110/120 V AC | 230/240 V AC |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย [W] | 3.4 | 3.3 | 3.4 | - | - | - | - |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย Pick-up, 50 เฮิร์ตซ์ [VA] | - | - | - | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 5.8 |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถือ 50 Hz [VA] | - | - | - | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 4.6 |
เครื่องวัดความถี่ [Hz] | - | - | - | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
ความต้านทานไฟกระชาก [Hz] | - | - | - | - | - | 2.5 | 4 |
สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC | 24 V AC | 48 V AC | 110/120 V AC | 230/240 V AC |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +50 | -20 ถึง +50 | |||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | 2 | |||||
ระดับการปนเปื้อน | - | 3 | |||||
เครื่องหมาย CE | - | ตามคำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำของสหภาพยุโรป | |||||
การรับรอง | c UL us - ได้รับการยอมรับ (OL) | - | c UL us - Reュ ได้รับการยอมรับ (OL) | - | - | ||
ผู้ออกใบรับรอง | DNVGL-TAA000011J | DNVGL-TAA000011J |
รหัสสินค้า |
---|
VACF-B-B2-1A |
VACF-B-B2-5 |
VACF-B-B2-16B |
VACF-B-C1-1 |
VACF-B-C1-1A |
VACF-B-C1-3W |
VACF-B-C1-5 |
VACF-B-C1-16B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | ความยาว สายไฟ (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว (ตารางมิลลิเมตร) | ระดับความเป็นฉนวน | เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน | ความต้านทานไฟกระชาก (kV) | ประเภทของการติดตั้ง | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 505.93 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA เหล็กกล้า | -20 | 50 | -20 | 50 | - | - | H | - | - | ด้วย น็อตขันสลัก | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 8030804 | 55.8 | ||
฿ 505.93 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA เหล็กกล้า | -20 | 50 | -20 | 50 | - | - | H | - | - | ด้วย น็อตขันสลัก | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 8030801 | 55.6 | ||
฿ 505.93 | SOLENOID COIL | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA เหล็กกล้า | -20 | 50 | -20 | 50 | - | - | H | 3 | 2.5 | ด้วย น็อตขันสลัก | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 8030806 | 52.3 | ||
฿ 505.93 | SOLENOID COIL | 1 ชิ้น | 8 วัน | PA เหล็กกล้า | -20 | 50 | -20 | 50 | - | - | H | - | - | ด้วย น็อตขันสลัก | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 8030811 | 54.1 | ||
฿ 505.93 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA เหล็กกล้า | -20 | 50 | -20 | 50 | - | - | H | - | - | ด้วย น็อตขันสลัก | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 8030813 | 54 | ||
฿ 505.93 | SOLENOID COIL | 1 ชิ้น | 8 วัน | PA เหล็กกล้า | -20 | 50 | -20 | 50 | - | - | H | 3 | 4 | ด้วย น็อตขันสลัก | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 8030817 | 51.1 | ||
฿ 505.93 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA เหล็กกล้า | -20 | 50 | -20 | 50 | - | - | H | - | - | ด้วย น็อตขันสลัก | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 8030810 | 52.4 | ||
฿ 505.93 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | PA เหล็กกล้า | -20 | 50 | -20 | 50 | - | - | H | 3 | 2.5 | ด้วย น็อตขันสลัก | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | 8030815 | 51 |
กำลังโหลด …
ระดับการป้องกัน | IP65 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง