(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• วัสดุเกลียวปลั๊ก: อลูมิเนียม
• หมายเหตุเกี่ยวกับวัสดุ: ตามมาตรฐาน RoHS
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
---|---|
ชนิดของซีลบนปลั๊กเกลียว | แหวนซีล |
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731: 2010 [7: -: -] |
น้ำตามประกาศของผู้ผลิต | |
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | สามารถใช้ได้กับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่น |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [?] | -10 ถึง +60 |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
CK-1/4-PK-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,273.38 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทของ ซีล บน วาล์วบอล ขันเกลียว | แหวนซีล | วัสดุ ตัวเสื้อ | อะลูมิเนียม | ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 4.9 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | เกลียวนอก G1/4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
ส่วน ผู้ผลิต # | 2030 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CK-1/4-PK-6 ในชุด อุปกรณ์ยึดไว, ซีรีส์ CK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง