1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวแยกทางลม, ซีรีส์ FR (รหัสสินค้า)

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS

ตัวแยกทางลม, ซีรีส์ FR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 786.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

ตัวแยกทางลม, ซีรีส์ FR

ตัวแยกทางลม, ซีรีส์ FR
จำนวนทางเข้า: 2, รวมทางที่อุดด้วยปลั๊ก
จำนวนทางออก: 8
วัสดุ: อลูมิเนียมดายคาส
หมายเหตุเกี่ยวกับวัสดุ: สอดคล้องมาตรฐาน RoHS

รายละเอียดจำเพาะ

ผู้ผลิต
ลำดับที่
รหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ขนาดเกลียว
[มม.]
น้ำหนัก
[ก.]
เกลียวใน 1เกลียวใน 2
2077FR-8-xG3/8G1/88.6135

ขนาด

รหัส ผลิตภัณฑ์B1B2D1D2D5
?
D6
?
H1H2H3L1L2L3L4
FR-8-x4026G3/8G1/8116.630156.811422.523100
รหัสสินค้า
FR-8-1/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
จำนวน เต้ารับ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,915.85

CYLINDER CONNECTING COMPONENTS 1 ชิ้น 7 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีด11.5016-10608เกลียวใน G1/2เกลียวใน G1/414อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน2078230

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-8-1/4 ในชุด ตัวแยกทางลม, ซีรีส์ FR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FR-4-1/4
FR-8-1/8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ตัวเสื้อ ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
จำนวน เต้ารับ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 786.33

1 ชิ้น 8 วัน ------------2960-

฿ 2,202.58

1 ชิ้น 7 วัน อลูมิเนียมหล่อฉีด8.6016-10608เกลียวใน G3/8เกลียวใน G1/812.5อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน2077135