1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า, ซีรีส์ QSL【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

PNEUMATIC PIPE FITTINGS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า, ซีรีส์ QSL
  • ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า, ซีรีส์ QSL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 390.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว แบบกดเข้าตัว L แบบกดเข้า ซีรีส์ QSL
ข้อต่อสวมเร็ว เป็นข้อต่อที่ใช้สำหรับต่อสายยาง, ท่อ และเครื่องมือต่างๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้องอ
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● ขนาดเกลียว : G1/2, G1/4, G1/8, G3/8 และ R1/2, R1/4, R1/8, R3/8
● ช่วงแรงดันที่สามารถใช้งานได้ (MPa) : -0.095 ถึง 0.6
● วัสดุ
ตัวเรือน - PBT
แหวนกดสำหรับปลดท่อ - POM
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อสวมเร็ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบนิวเมติกส์สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ

ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า QSL

ข้อต่อตัว L, ซีรีส์ QSLF

- ปรับเปลี่ยนทิศทางได้
- เกลียวนอกแบบภายนอกเป็นหกเหลี่ยม

รายละเอียดจำเพาะและขนาด

หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ 
D1
ขนาดเกลียว 
[มม.]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
D2
D5 
H1H2H3L1ประแจ 
ขนาด
น้ำหนัก/ชิ้น 
[ก.]
PU
153045QSL-1/8-4R1/82.84102282318.7101010
130728QSL-1/8-4-100100
153046QSL-1/8-64.2612.522.5824.820.3101110
130729QSL-1/8-6-100100
153048QSL-1/8-86814.524827.322.7121410
130730QSL-1/8-8-5050
190658QSL-1/8-1061017.525829.825.5121810
190659QSL-1/4-4R1/42.841029112820.7141810
153047QSL-1/4-64.3612.5281128.221.8141910
130731QSL-1/4-6-100100
153049QSL-1/4-86.7814.5281129.223.7142010
130732QSL-1/4-8-5050
153051QSL-1/4-1081017.528.51131.226142310
130733QSL-1/4-10-5050
164981QSL-1/4-128122129.81134.229142710
130734QSL-1/4-12-2020
190660QSL-3/8-6R3/84.3612.531.51231.423.8173010
153050QSL-3/8-86.7814.5311231.924.7173110
130735QSL-3/8-8-5050
153052QSL-3/8-108.31017.5321234.427173410
130736QSL-3/8-10-2020
153053QSL-3/8-1210122132.51236.729.7173810
130737QSL-3/8-12-2020
164958 QSL-3/8-16111625471153.233.122741
190661QSL-1/2-10R1/28.31017.5361536.627.521571
133192QSL-1/2-10-5050
153054QSL-1/2-1210.3122136.51538.830.721611
130738QSL-1/2-12-2020
153055QSL-1/2-16131625511555.333.122791
130739QSL-1/2-16-2020
ข้อต่อตัว L, ซีรีส์ QSLF

- ปรับเปลี่ยนทิศทางได้
- เกลียวนอกแบบภายนอกเป็นหกเหลี่ยม

รายละเอียดจำเพาะและขนาด

หมายเลขผู้ผลิตรหัส ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ 
D1
ขนาดเกลียว 
[มม.]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 
D2
D5 
H1H2H3L1ประแจ 
ขนาด
น้ำหนัก/ชิ้น 
[ก.]
PU
186116QSL-G1/8-4G1/82.841021.14.21.918.7131310
132048QSL-G1/8-4-100100
186117QSL-G1/8-64.2612.521.64.21.920.3131410
132049QSL-G1/8-6-100100
186119QSL-G1/8-86814.522.14.21.922.7131510
132050QSL-G1/8-8-5050
186118QSL-G1/4-6G1/44.3612.524.74.81.921.8172110
132051QSL-G1/4-6-100100
186120QSL-G1/4-86.7814.524.74.81.923.7172310
132052QSL-G1/4-8-5050
186122QSL-G1/4-1081017.525.24.81.926172610
132053QSL-G1/4-10-5050
186351QSL-G1/4-128122126.54.81.929172910
132054QSL-G1/4-12-2020
186121QSL-G3/8-8G3/86.7814.527.25.82.424.7193010
132055QSL-G3/8-8-5050
186123QSL-G3/8-108.31017.528.25.82.427193310
132056QSL-G3/8-10-2020
186124QSL-G3/8-1210122128.75.82.429.7193710
132057QSL-G3/8-12-2020
186348QSL-G3/8-1611162544.25.82.433.124771
186125QSL-G1/2-12G1/210.3122132.26.82.430.724671
132058QSL-G1/2-12-2020
186126QSL-G1/2-1613162545.26.82.433.124751
132059QSL-G1/2-16-2020
รหัสสินค้า
QSL-3/8-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเสื้อ ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดแพ็ค แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การปล่อยสี แหวน แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,570.25

PNEUMATIC PIPE FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน -PBT10106-1080--เกลียวนอก R3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15305338

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด มาตรฐาน ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) -0.95

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QSL-3/8-12 ในชุด ข้อต่อตัว L แบบกดเข้า, ซีรีส์ QSL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
QSL-1/2-12-20
QSL-1/2-16
QSL-1/2-16-20
QSL-3/8-12-20
QSL-3/8-6
QSL-3/8-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเสื้อ ความกว้างที่ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ขนาดแพ็ค แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°ค)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ
(°ค)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 การปล่อยสี แหวน แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว
(นิวตันเมตร)
สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 4,974.82

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -PBT10.3206-1080--เกลียวนอก R1/2สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ13073861

฿ 589.69

1 ชิ้น 7 วัน -PBT1316-1080--เกลียวนอก R1/2สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15305579

฿ 7,503.53

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

30 วัน 10PBT13206-1080--เกลียวนอก R1/2สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ13073979

฿ 3,724.25

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10PBT10206-1080--เกลียวนอก R3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ13073738

฿ 1,828.25

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน -PBT4.3106-1080--เกลียวนอก R3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ19066030

฿ 1,862.13

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -PBT6.7106-1080--เกลียวนอก R3/8สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.สีน้ำเงิน-อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ15305031