(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
QSK-1/2-12 |
QSK-1/4-8 |
QSK-1/4-10 |
QSK-1/8-8 |
QSK-3/8-8 |
QSK-3/8-10 |
QSK-3/8-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 459.87 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.4 | เกลียวนอก R1/2 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | 28 | 153428 | 65.5 | |||
฿ 304.67 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.3 | เกลียวนอก R1/4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | 12 | 153423 | 22.5 | |||
฿ 380.72 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | เกลียวนอก R1/4 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | 12 | 153425 | 32 | |||
฿ 298.47 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.4 | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | 7 | 153422 | 22.5 | |||
฿ 377.61 | COUPLERS/ONE-TOUCH JOINTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | เกลียวนอก R3/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | 22 | 153424 | 39 | |||
฿ 390.55 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.6 | เกลียวนอก R3/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | 22 | 153426 | 35 | |||
฿ 448.47 | FILTERS/REGULATORS/LUBRICATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.1 | เกลียวนอก R3/8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | 22 | 153427 | 63.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | ทองเหลือง, ชุบผิวนิกเกิล | ขนาด | มาตรฐาน | ขนาดแพ็ค | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 6 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 80 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -10 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 60 |
การปล่อยสี แหวน | สีน้ำเงิน | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง