(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
QSYTF-1/2-12-B |
QSYTF-1/4-8-B |
QSYTF-1/8-6-B |
QSYTF-3/8-10-B |
QSYTF-G1/8-6 |
QSYTF-G3/8-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°ค) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว (นิวตันเมตร) | วัสดุ สลักเกลียว | สื่อปฏิบัติการ | ตำแหน่งติดตั้ง | การออกแบบ โครงสร้าง | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ปล่อย วัสดุ แหวน | วัสดุ ของ ซีล ท่อ | วัสดุ ของก้ามปู ป้องกันลื่นหลุด สายยาง | ประเภทของ ซีล บนปลั๊กแบบเกลียว | ความเผื่อ ต่อ แรงบิดขันแน่น ในการขัน ขนาดเกลียว (%) | จำนวนสายการจัดหา | ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 711.25 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.8 | -10 | 80 | - | - | เกลียวนอก R1/2 | สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม เกลียว G1/2 | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153199 | 109 | ||
฿ 425.72 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.3 | -10 | 80 | - | - | เกลียวนอก R1/4 | สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม เกลียว ภายใน G1/4 | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153197 | 43 | ||
฿ 335.20 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.1 | -10 | 80 | - | - | เกลียวนอก R1/8 | สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม เกลียว ภายใน G1/8 | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153196 | 27 | ||
฿ 578.84 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | -10 | 80 | - | - | เกลียวนอก R3/8 | สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม เกลียว ภายใน G3/8 | - | - | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153198 | 72 | ||
฿ 374.49 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.1 | -10 | 80 | - | - | เกลียวนอก R1/8 | เกลียว G1/8 สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 mm | 7 | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่เว็บไซต์ www.festo.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186213 | 32 | ||
฿ 633.65 | DISTRIBUTORS FOR CONNECTION TE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.5 | - | - | -10 | 80 | เกลียวนอก G3/8 | เกลียว ใน G3/8 สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม | 15.5 | ทองเหลือง ชุบนิกเกิล | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -]น้ำ ตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | ใด ๆ | หลักการผลักดึง | สามารถทำงานด้วย การหล่อลื่น น้ำมัน ได้ | VDMA24364-B1/B2-L | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | POM | NBR | สเตนเลส อัลลอยด์สูง | แหวน กระบวนการซีล | ± 20 | 1 | -0.095 MPa: 1.4 MPa, -0.95 บาร์: 14 บาร์ -13.775 psi: 203 psi | - | 72 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PBT | ขนาด | มาตรฐาน | ขนาดแพ็ค | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 6 | จำนวน เต้ารับ | 3 |
การปล่อยสี แหวน | สีน้ำเงิน | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง