(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CRQST-4 |
CRQST-6 |
CRQST-8 |
CRQST-10 |
CRQST-12 |
CRQST-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | เกี่ยวข้องกับ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,801.42 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.1 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | 130668 | 18 | |||
฿ 3,973.08 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | 130669 | 27 | |||
฿ 5,003.04 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. | 130670 | 37 | |||
฿ 6,507.55 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.1 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม. | 130671 | 59 | |||
฿ 10,661.79 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. | 130672 | 87 | |||
฿ 14,432.00 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.7 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มม. | 130673 | 126 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | สเตนเลส อัลลอยด์ สูง | ขนาด | มาตรฐาน | ขนาดแพ็ค | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -15 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 120 | จำนวน เต้ารับ | 2 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 4 - ความเค้น การกัดกร่อน สูงโดยเฉพาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง