(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
HB-1/2-QS-12 |
HB-1/4-QS-6 |
HB-1/4-QS-8 |
HB-1/8-QS-4 |
HB-1/8-QS-6 |
HB-1/8-QS-8 |
HB-3/8-QS-10 |
HB-3/8-QS-12 |
HB-M5-QS-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ตัวเสื้อ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,083.26 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | QS-12 | R1/2 | 2206 | 153461 | 69 | ||
฿ 1,325.21 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ทองเหลือง ชุบนิกเกิล | QS-6 | R1/4 | 294 | 153451 | 23 | ||
฿ 1,390.08 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ทองเหลือง ชุบนิกเกิล | QS-8 | R1/4 | 696 | 153455 | 24 | ||
฿ 1,176.00 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ทองเหลือง ชุบนิกเกิล | QS-4 | R1/8 | 142 | 153447 | 11 | ||
฿ 1,239.77 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ทองเหลือง ชุบนิกเกิล | QS-6 | R1/8 | 335 | 153449 | 11 | ||
฿ 1,295.60 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ทองเหลือง ชุบนิกเกิล | QS-8 | R1/8 | 314 | 153453 | 22 | ||
฿ 2,891.35 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | QS-10 | R3/8 | 1700 | 153457 | 47 | ||
฿ 3,005.54 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | อลูมิเนียม, อโนไดซ์ | QS-12 | R3/8 | 1886 | 153459 | 50 | ||
฿ 1,094.99 | SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 31 วัน | ทองเหลือง ชุบนิกเกิล | QS-4 | M5 | 144 | 153445 | 7.2 |
กำลังโหลด …
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -1 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง