(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"ฟังก์ชั่นควบคุมการไหลทางเดียวของอากาศระบายออก”
ฟังก์ชันวาล์ว | ฟังก์ชันควบคุมอัตราการไหลทางเดียวของอากาศระบายออก | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดการเชื่อมต่อ | เกลียวใน | ข้อต่อหางไหล | |||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 2 | M5 | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | M5 | G 1/8 | G 1/4 |
การเชื่อมต่อนิวเมติก 1 | M5 | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | PK-3, PK-4 | PK-3, PK-4, PK-6 | PK-4, PK-6 |
ส่วนประกอบการปรับตั้ง | สกรูหัวบาก | ||||||||
สกรูลูกบิด | — | ||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ชนิดเกลียว | ||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||||
แรงบิดขันแน่นสูงสุด [Nm] | 1.5 | 6 | 11 | 20 | 40 | 60 | 1.5 | 6 | 11 |
รหัสสินค้า |
---|
GRLA-1/4-QS-6-RS-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของ สกรู | วัสดุ สลักเกลียว | วัสดุ ข้อเหวี่ยง | วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | วัสดุ หัว ขึ้นลาย | กำลังปรับ องค์ประกอบ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°ค) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางที่ไม่กลับ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล 6 -> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางไม่กลับที่ 6 -> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว (นิวตันเมตร) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,255.55 | MANUAL/MECHANICAL-TYPE VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | TPE-U(PU), NBR | ทองเหลือง | - | PBT-เสริมความแข็งแรง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | สกรูลูกบิด | QS-6 | G1/4 | 0.2 | -10 | 40 | 520 | 400-550 | 720 | 600-750 | - | 11 | - | 162967 | 30 |
กำลังโหลด …
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -10 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GRLA-1/4-QS-6-RS-B ในชุด วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว, ซีรีส์ GRLA
รหัสสินค้า |
---|
GRLA-1/4-B |
GRLA-1/4-PK-4-B |
GRLA-1/4-PK-6-B |
GRLA-1/4-QS-6-RS-D |
GRLA-1/4-QS-8-D |
GRLA-1/4-QS-8-RS-D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ซีล | วัสดุ ของ สกรู | วัสดุ สลักเกลียว | วัสดุ ข้อเหวี่ยง | วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | วัสดุ หัว ขึ้นลาย | กำลังปรับ องค์ประกอบ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°ค) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°ค) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล (ลิตร / นาที) | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางที่ไม่กลับ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม ไหล 6 -> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | อัตราการไหล มาตรฐาน ในทิศทางไม่กลับที่ 6 -> 0 บาร์ (ลิตร / นาที) | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว (นิวตันเมตร) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,498.29 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | เกลียวนอก G1/4 | เกลียวใน G1/4 | 0.3 | - | - | 610 | 450-820 | 1200 | 885-1615 | 11 | - | - | 151172 | 59 | ||
฿ 1,255.55 | 1 ชิ้น | 31 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | เกลียวนอก G1/4 | สำหรับข้อต่อหางไหล, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4 มม., พร้อมนัท | 0.3 | - | - | 260 | 220-260 | 370 | 315-370 | 11 | - | - | 151173 | 44 | ||
฿ 1,255.55 | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | เกลียวนอก G1/4 | สำหรับข้อต่อหางไหล, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม., พร้อมนัท | 0.3 | - | - | 540 | 410-585 | 840 | 635-910 | 11 | - | - | 151174 | 45 | ||
฿ 903.68 | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | สกรูลูกบิด | QS-6 | G1/4 | 0.2 | -10 | 40 | 400 | 290-420 | 600 | 570-680 | - | 5 | - | 534338 | 50 | ||
฿ 782.13 | 1 ชิ้น | 7 วัน | NBR | ทองเหลือง | - | ซิงค์ดายคาส, ชุบโครเมี่ยม | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | - | - | สกรูหัวผ่า | QS-8 | G1/4 | 0.2 | - | - | 475 | 325-500 | 720 | 610-760 | - | 5 | - | 193147 | 42 | ||
฿ 903.68 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NBR | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | ซิงค์ดายคาส | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | สกรูลูกบิด | QS-8 | G1/4 | 0.2 | -10 | 40 | 475 | 325-500 | 720 | 610-760 | - | 5 | - | 534339 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง