(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยางท่อลม PUN ซีรีส์
สายยาง ท่อลม ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 2 ถึง 16
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 1.2 ถึง 11
● ความยาว (m.) : 50, 200, 400 และ 500
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -35 ถึง 60
● วัสดุ : TPE-U(PU)
● สี : สีดำ, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีธรรมชาติ, สีแดง และ สีโปร่งแสง เช่น สีน้ำเงิน, สีเขียว และ สีเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ
ชนิด | PUN-H-3 | PUN-H-4 | PUN-H-6 | PUN-H-8 | PUN-H-10 | PUN-H-12 | PUN-H-14 | PUN-H-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ภายนอกØ [มม.] | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | |||||||||
สำหรับ คอนเนคเตอร์ แบบดันเข้า [มม.] | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
สำหรับการ ข้อต่อหางปลาไหล ด้วย น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน [mm] | - | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | |
ความดัน ทำงาน [บาร์] ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.95 ถึง +10 | ||||||||
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | ||||||||
น้ำตามประกาศของผู้ผลิต | |||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -35 ถึง +60 | ||||||||
การทดสอบไฟของ วัสดุ | UL94 HB | ||||||||
การรับรอง | กระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV) | ||||||||
ลักษณะท่อ | เหมาะสำหรับ โซ่ พลังงานในการใช้งานที่มีอัตรารอบสูง | ||||||||
เงื่อนไขการทดสอบท่อ | ความเหมาะสมสำหรับ โซ่ พลังงาน:> 5 ล้านรอบ มาตรฐาน เฟสโต942021 |
รหัสสินค้า |
---|
PUN-8X1,25-SW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ม.) | รัศมีการดัดที่เกี่ยวข้องกับ อัตราการไหล (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | สี | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ ตามความยาว (กิโลกรัม / เมตร) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | สื่อปฏิบัติการ | บันทึก การใช้งาน | ลักษณะของท่อ | ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | ข้อมูลเกี่ยวกับ ความดัน ใช้งาน | การทดสอบไฟ วัสดุ | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | Class ห้องคลีนรูม | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | การรับรอง | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,811.18 | PLASTIC TUBING 50M | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 8 | 5.7 | 24 | 1 ... 50 | 37 | สำหรับการเชื่อมต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม. พร้อมน็อตยูเนี่ยน | สีดำ | 0.0302 | -0.95 | 10 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ของท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | TPE-U (PU) | ความแข็ง ฝั่ง | ง 52 +/- 3 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -35 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PUN-8X1,25-SW ในชุด สายยาง ลม รุ่น PUN [1-50 ตัวต่อแพ็คเกจ]
รหัสสินค้า |
---|
PUN-10X1,5-SI |
PUN-10X1,5-SW |
PUN-12X2-BL |
PUN-H-10X1,5-BL |
PUN-H-10X1,5-BL-300 |
PUN-H-10X1,5-DUO |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ม.) | รัศมีการดัดที่เกี่ยวข้องกับ อัตราการไหล (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | สี | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ ตามความยาว (กิโลกรัม / เมตร) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | สื่อปฏิบัติการ | บันทึก การใช้งาน | ลักษณะของท่อ | ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | ข้อมูลเกี่ยวกับ ความดัน ใช้งาน | การทดสอบไฟ วัสดุ | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | Class ห้องคลีนรูม | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | การรับรอง | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,343.53 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | 7 | 28 | 1 ... 50 | 54 | สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม | เงิน | 0.0489 | -0.95 | 10 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 7,343.53 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 10 | 7 | 28 | 1 ... 50 | 54 | สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม | สีดำ | 0.0489 | -0.95 | 10 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 10,072.35 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | 8 | 33 | 50 | 62 | สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม | สีน้ำเงิน | 0.0767 | -0.95 | 10 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] | - | - | - | น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C | - | - | - | - | - | 159670 | |||
฿ 4,337.06 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 7 | 28 | 1 ... 50 | 52 | สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม | สีน้ำเงิน | 0.0465 | -0.95 | 10 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
฿ 19,465.91 | 300 ชิ้น | 8 วัน | - | 10 | 7 | 28 | 300 | 52 | สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม | สีน้ำเงิน | 0.0465 | -0.95 | 10 | อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-], น้ำตามประกาศของผู้ผลิตที่ www.festo.com | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558260 | |||
฿ 10,714.12 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 30 วัน | 10 | 10 | 7 | 28 | - | 52 | สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม | สีฟ้า / สีดำ | 0.093 | - | - | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -] น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) | ใช้อีเทอร์ TPE-U | เหมาะสำหรับ โซ่ กระดูกงู | -0.095 เมกะปาสคาล: 1 เมกะปาสคาล | - | UL94 HB | VDMA24364-B2-L | องค์ประกอบ ที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่สามารถประเมินผลได้อย่างมีนัยสำคัญตามมาตรฐาน ISO 14644-1 | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | กระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง