1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายยาง ลม รุ่น PUN [1-50 ตัวต่อแพ็คเกจ]【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TUBES 50M

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,265.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยางท่อลม PUN ซีรีส์
สายยาง ท่อลม ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 2 ถึง 16
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 1.2 ถึง 11
● ความยาว (m.) : 50, 200, 400 และ 500
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -35 ถึง 60
● วัสดุ : TPE-U(PU)
● สี : สีดำ, สีน้ำเงิน, สีเขียว, สีธรรมชาติ, สีแดง และ สีโปร่งแสง เช่น สีน้ำเงิน, สีเขียว และ สีเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ

สายยาง ลมชุด PUN

สายยาง ลมชุด PUN

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ชนิดPUN-H-3PUN-H-4PUN-H-6PUN-H-8PUN-H-10PUN-H-12PUN-H-14PUN-H-16
ภายนอกØ [มม.]346810121416
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
สำหรับ คอนเนคเตอร์ แบบดันเข้า [มม.]346810121416
สำหรับการ ข้อต่อหางปลาไหล ด้วย น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน [mm]-346----
ความดัน ทำงาน [บาร์] ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ-0.95 ถึง +10
สื่อปฏิบัติการอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]
น้ำตามประกาศของผู้ผลิต
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-35 ถึง +60
การทดสอบไฟของ วัสดุUL94 HB
การรับรองกระดาน อุปกรณ์ควบคุม ทางเทคนิคของเยอรมัน (TÜV)
ลักษณะท่อเหมาะสำหรับ โซ่ พลังงานในการใช้งานที่มีอัตรารอบสูง
เงื่อนไขการทดสอบท่อความเหมาะสมสำหรับ โซ่ พลังงาน:> 5 ล้านรอบ มาตรฐาน เฟสโต942021
รหัสสินค้า
PUN-14X2-BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
หน่วยบรรจุภัณฑ์
(ม.)
รัศมีการดัดที่เกี่ยวข้องกับ อัตราการไหล
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม สี น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ ตามความยาว
(กิโลกรัม / เมตร)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
สื่อปฏิบัติการ บันทึก การใช้งาน ลักษณะของท่อ ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ข้อมูลเกี่ยวกับ ความดัน ใช้งาน การทดสอบไฟ วัสดุ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) Class ห้องคลีนรูม หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ การรับรอง ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 13,996.02

TUBES 50M 1 ชิ้น 8 วัน -149.8451 ... 5084สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14 มมสีน้ำเงิน0.0949-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---------570390

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ของท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม TPE-U (PU) ความแข็ง ฝั่ง ง 52 +/- 3 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) -35
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PUN-14X2-BL ในชุด สายยาง ลม รุ่น PUN [1-50 ตัวต่อแพ็คเกจ]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PUN-10X1,​5-SI
PUN-10X1,​5-SW
PUN-12X2-BL
PUN-16X2,​5-BL
PUN-16X2,​5-SW
PUN-4X0,​75-BL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
หน่วยบรรจุภัณฑ์
(ม.)
รัศมีการดัดที่เกี่ยวข้องกับ อัตราการไหล
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม สี น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ ตามความยาว
(กิโลกรัม / เมตร)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ
(บาร์)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(บาร์)
สื่อปฏิบัติการ บันทึก การใช้งาน ลักษณะของท่อ ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ข้อมูลเกี่ยวกับ ความดัน ใช้งาน การทดสอบไฟ วัสดุ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) Class ห้องคลีนรูม หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ การรับรอง ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 7,343.53

1 ชิ้น 7 วัน -107281 ... 5054สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มมเงิน0.0489-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 7,343.53

1 ชิ้น 7 วัน -107281 ... 5054สำหรับการต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มมสีดำ0.0489-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 10,072.35

1 ชิ้น 7 วัน -128335062สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มมสีน้ำเงิน0.0767-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]---น้ำ: ความดัน ใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60°C-----159670

฿ 17,093.75

1 ชิ้น 7 วัน -1611451 ... 5088สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มมสีน้ำเงิน0.1294-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 17,093.75

1 ชิ้น 7 วัน -1611451 ... 5088สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16 มมสีดำ0.1294-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------

฿ 2,451.25

1 ชิ้น 7 วัน -42.685017สำหรับข้อต่อปลั๊กเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. สำหรับข้อต่อแบบมีหนามเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3 มม. พร้อมน็อตแบบยูเนี่ยนสีน้ำเงิน0.0089-0.9510อากาศอัด ตาม ISO 8573-1: 2010 [7: -:-]----------