(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | เกลียวนอก | เกลียวใน | คอนเนคเตอร์ ด่วน | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ช 1/8 | ช 1/4 | ช 1/8 | ช 1/4 | CK-4 | CK-6 | |
ขนาดที่ ขนาดเกลียว [มม.] | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 2.9 | 4.9 |
แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว [nm] | 5 ± 15% | 9.5 ± 15% | 5 ± 15% | 9.5 ± 15% | - | |
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ [g] | 28 | 35 | 32 | 47 | วันที่ 31 | 32 |
ความดัน ใช้งานสมบูรณ์ [bar] - ช่วงอุณหภูมิ | -0.95 ถึง +12 |
---|---|
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] |
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อต | สามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [° C] | -10 ถึง +60 |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 |
รหัสสินค้า |
---|
KD3-1/4-A |
KD3-1/4-I |
KD3-1/8-A |
KD3-1/8-I |
KD3-CK-4 |
KD3-CK-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | แรงบิดขันแน่น ขนาดเกลียว (นิวตันเมตร) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 608.83 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | เกลียวนอก G1/4 | 581 ลิตร/นาที | 9.5 | 531626 | 35 | ||
฿ 608.83 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | เกลียวใน G1/4 | 666 ลิตร/นาที | 9.5 | 531628 | 47 | ||
฿ 608.83 | CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.95 | เกลียวนอก R1/8 | 563 | 5 | 2142 | 28 | ||
฿ 608.83 | CYLINDER CONNECTING COMPONENTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | เกลียวใน G1/8 | 558 ลิตร/นาที | 5 | 531627 | 32 | ||
฿ 624.36 | COUPL. SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.9 | CK-4 | 158 ลิตร/นาที | - | 531629 | 31 | ||
฿ 624.36 | COUPL. SOCKET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.9 | CK-6 | 378 ลิตร/นาที | - | 531630 | 32 |
กำลังโหลด …
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | -0.95 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 12 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง